RUGGEDCOM WIN7000

Die RUGGEDCOM WIN7000 ist eine IEEE 802.16e-konforme Wireless-Breitband-Basisstation mit hoher Ausgangsleistung, die für Anwendungen über große Distanzen in lizenzierten Frequenzbändern und in rauen Umgebungen ausgelegt ist. Die in vielen verschiedenen Frequenzbändern erhältliche RUGGEDCOM WIN7000 wurde im Hinblick auf maximale Abdeckung in Einsatzorten entwickelt, wo Vorschriften einen Betrieb mit hohen Ausgangsleistungen zulassen. Die Ausführung mit einer Sektorantenne unterstützt je nach Abdeckungs-, Bandbreiten- und Teilnehmer-Bedarf mehrere Sektoren am jeweiligen Standort.

Basisstation mit hoher Ausgangsleistung

Konfigurieren Sie Ihr RUGGEDCOM Produkt

RUGGEDCOM Produkte lassen sich mit dem RUGGEDCOM-Selector einfach, schnell und effizient konfigurieren: Auswahlmenüs und Positionsnummern ermöglichen eine zielgerichtete Navigation. Anschließend können die ausgewählten Produkte direkt in der Industry Mall durch Übertragung der Stückliste bestellt werden.


Produktfunktionen und –spezifikationen

  • Mobile WiMAX-Konformität gemäß IEEE 802.16e-Standard und WiMAX Forum Wave2 (MIMO)-Zertifizierung.

  • Unterstützung der weltweiten WiMAX-Nutzung in den Bereichen 1.X-, 2.X- und 3.X-GHz.

  • Flexible Konfigurationen: Stromversorgung und Ethernet über gemeinsames Kabel oder Glasfaser-Schnittstelle.

  • Für raue Umgebungen ausgelegt: IEEE 1613, IEC 61850-3, Class 1 Div 2 / ATEX Zone 2, MIL-STD 810F, 509.4 – Salzsprühnebel.

  • Große Reichweite: Übertragungs- und Empfangs-Diversity in Kombination mit hoher Ausgangsleistung für verbesserte Reichweite und NLOS-Leistung.

  • Hohe Bandbreite: RUGGEDCOM WIN besitzt zwei integrierte Funkschnittstellen, die zur Verbesserung der Bandbreite (bis zu 40 MBit/s) und der spektralen Effizienz simultan auf derselben Frequenz (MIMO) arbeiten.

  • Geringste Frequenznutzung: Nutzung der OFDMA-Technologie und des integrierten GPS, sodass Benutzer ein komplettes Netzwerk auf einem einzigen Frequenzkanal nutzen können.

  • Nutzungsmodelle: Entwickelt für die Unterstützung von Verbindungen über große Distanzen zu stationären, portablen und mobilen Endpunkten bei gleichzeitiger Unterstützung nahtloser Mobilität von Fahrzeugen und des Backhaul-Modus.

  • Quality of Service(QoS): RUGGEDCOM WIN ermöglicht Benutzern, verschiedene Arten von Datenverkehr per Funk zu trennen sowie Latenz, minimale Bandbreite und Jitter entsprechend den Anwendungsbedürfnissen zu garantieren.

  • Robuste Bauform: RUGGEDCOM WIN zeichnet sich durch eine robuste Bauform aus und kann daher flexibel im Freien eingesetzt werden. RUGGEDCOM Produkte von Siemens wurden für den Einsatz in rauen Umgebungen entwickelt, wie sie in Umspannwerken, Ölraffinerien, im militärischen Bereich, bei straßennahen Schaltschränken für die Verkehrssteuerung sowie in der Metall- und Mineralienverarbeitung vorkommen.

  • Standalone-Architektur: Kommerzielle Wireless-Breitband-Ausrüstung setzt das Vorhandensein einer kompletten Netzwerkinfrastruktur voraus. Hierzu zählt u.a. ein spezieller mobiler Router, der als ASN-Gateway bezeichnet wird und als zentraler Punkt für den gesamten Datenverkehr agiert. Diese Infrastruktur kann sich bei der Implementierung als sehr kostspielig und komplex erweisen. Siemens hat einen Modus entwickelt, der diese umfangreiche Infrastruktur zwar benötigt, jedoch gleichzeitig die Interoperabilität und technologischen Vorteile des Wireless-Breitbands beibehält.

  • Sicherer: RUGGEDCOM WIN ist mit zahlreichen integrierten Funktionen zur Sicherstellung der NERC CIP-Konformität ausgestattet, wie die gegenseitige Zwei-Faktor-Authentifizierung, AES-Verschlüsselung und Schutz der Integrität von Meldungen mittels CMAC.