RUGGEDCOM WIN5100

Die RUGGEDCOM WIN5100 ist eine IEEE 802.16e-konforme Wireless-Breitband-Subscriber-Unit, die mit externen Funkfrequenzanschlüssen ausgestattet und sowohl für stationäre als auch mobile Anwendungen in rauen Umgebungen geeignet ist. Die selbstlernende Subscriber-Unit erkennt die Basisstation automatisch anhand des am besten verfügbaren Signals, und ermöglicht so die Plug&Play-Installation sowie einen wartungsfreien Betrieb. Die RUGGEDCOM WIN5100 besitzt externe Antennenanschlüsse und ist mit optionalem
10–30 VDC-Eingang erhältlich.

Konfigurieren Sie Ihr RUGGEDCOM Produkt

RUGGEDCOM Produkte lassen sich mit dem RUGGEDCOM-Selector einfach, schnell und effizient konfigurieren: Auswahlmenüs und Positionsnummern ermöglichen eine zielgerichtete Navigation. Anschließend können die ausgewählten Produkte direkt in der Industry Mall durch Übertragung der Stückliste bestellt werden.


Produktfunktionen und -spezifikationen

  • Mobile WiMAX-Konformität gemäß IEEE 802.16e-Standard und WiMAX Forum Wave-2-Profilen

  • 2 Antennenanschlüsse (Typ N) für den Anschluss von Dachantennen

  • Hervorragende Leistung unter NLOS-Bedingungen – Unempfindlichkeit gegenüber Mehrwegeempfang und Deep Fading für einen größeren Bereich und einfache Installation

  • Automatic Transmit Power Control (ATPC) – für optimale Netzwerknutzung, starke Frequenzwiederverwendung und zur Vermeidung von Störungen

  • Zahlreiche Anwendungen und Dienste – garantierte Voice-, Video- und Datendienste auf Grundlage erweiterter QoS (Quality of Service)- Einstellungen

  • Robuste Hardware zum Betrieb in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +75 °C

  • Entwickelt für die Installation im Fahrzeug, Schaltschrank oder am Mast