RUGGEDCOM Wide Area Networks / Private Wireless-Netzwerke / WiMAX

Die RUGGEDCOM WIN-Produktfamilie bietet eine drahtlose, private WAN-Lösung, die sichere Weitbereichsverbindungen ermöglicht und IP-Netzwerke über große Entfernungen auf stationäre und mobile Anwender ausdehnt.

RUGGEDCOM WIN5100

WIN5100

Die RUGGEDCOM WIN5100 ist eine IEEE 802.16e-konforme Wireless-Breitband- Subscriber Unit, die mit externen Funkfrequenzanschlüssen für stationäre oder mobile Anwendungen ausgestattet ist. Mit ihrer robusten Auslegung und Design gemäß Schutzklasse IP67 ist  sie ideal für betriebskritische Anwendungen in rauen Umgebungen. Auch als Version mit integriertem GPS erhältlich, eignet sie sich außerdem für Einsätze, bei denen eine Geräteortung erforderlich ist.



RUGGEDCOM WIN5200

ruggedcom-win5200

Die RUGGEDCOM WIN5200 ist eine IEEE 802.16e-konforme Wireless-Breitband- Subscriber Unit, die mit einer integrierten Richtfunkantenne und LED-Anzeigen ausgestattet ist. So kann das Gerät problemlos auf das stärkste Signal der Basisstation ausgerichtet werden. Mit ihrem robusten Design gemäß Schutzklasse IP67 ist sie ideal für betriebskritische Anwendungen in rauen Umgebungen geeignet.




RUGGEDCOM WIN7000

ruggedcom-win7000

Die RUGGEDCOM WIN7000 ist eine drahtlose Hochleistungs-Breitband-Basisstation, die IEEE 802.16e entspricht und für Einsätze über große Distanzen in lizenzierten Frequenzbereichen entwickelt wurde. Mit  ihrem robusten Design gemäß Schutzklasse IP67 ist sie ideal für betriebskritische Anwendungen in rauen Umgebungen geeignet.



RUGGEDCOM WIN7200

ruggedcom-win7200

Die RUGGEDCOM WIN7200 ist eine IEEE 802.16e-konforme Wireless-Breitband-Basisstation mit kleinem Formfaktor. Sie wurde für den Einsatz in unlizenzierten bzw. lizenzierten Frequenzbändern in Bereichen mit geringer bis mittlerer Abdeckung entwickelt. Mit ihrem robusten Design gemäß Schutzklasse IP67 ist sie ideal für betriebskritische Anwendungen in rauen Umgebungen geeignet.




Empfohlene Projekte und Technologien
  • How Rugged Wireless Technology can reduce costs

    Öl- und Gasproduktion

    Die drahtlosen Technologien von Siemens – WiMAX, WiFi/WLAN und 3G-Mobilfunk – tragen zur Reduzierung der Arbeitskosten bei und verbessern die Betriebs-Transparenz und -Effizienz.

    PDF herunterladen
  • Virtual Doctor - always on-site

    Der virtuelle Doktor ist immer vor Ort

    Für das telemedizinische Notfall-Management ist WiMAX-Technologie eine erfolgreiche Lösung. Sie bietet Patienten in Offshore-Bedingungen virtuelle medizinische Unterstützung.

    PDF herunterladen
  • AeroMACS

    AeroMACS

    Die drahtlose Technologie AeroMACS wird auf Flughäfen in aller Welt für die Kommunikation auf dem Boden sowie für einen sicheren, geordneten und zügigen Luftverkehrsfluss eingesetzt.

    Mehr lesen
  • Cuming County

    Cuming County

    Siemens lieferte einem Versorgungs-unternehmen in Nebraska eine Gesamtlösung: ein äußerst zuverlässiges und ausfallsicheres, drahtloses Netzwerk mit hoher Bandbreite.

    PDF herunterladen
  • Georgetown

    Stadt Georgetown

    Mit den drahtlosen Produkten RUGGEDCOM WIN wurden abgelegene Wasseraufbereitungsanlagen an eine schnellere, zuverlässigere Datenübertragung angebunden.

    PDF herunterladen