RUGGEDCOM VDSL-Modems

Die Produktfamilie der RUGGEDCOM EoVDSL Ethernet-Switches ist für den zuverlässigen Betrieb über Telefonkabel in rauen Umgebungen ausgelegt. Die Geräte verfügen über eine hohe Bandbreite für die Datenübertragung über bestehende Kupferkabel.

RUGGEDCOM RSL910

ruggedcom-rsl910

Der RUGGEDCOM RSL910 ist ein robuster Ethernet-Switch in kompakter Bauform mit zwei EoVDSL2-Uplinks und zwei Gigabit-SFP-Uplinks. Er bietet die Flexibilität, sowohl eine Kupfer- als auch Glasfaser-Infrastruktur in rauen Umgebungen zu nutzen.