Ethernet Layer 3 Switches / Router

RUGGEDCOM Layer-3-Switches sind für den Einsatz in Hochleistungs-Anlagennetzwerken konzipiert – z.B. dort, wo sehr schnelle Rekonfigurationszeiten des Netzwerks erforderlich sind. Sie sind modular ausgelegt und unterstützen dadurch verschiedene IT-Standards, unter anderem VLAN, IGMP und RSTP. Zudem ermöglichen sie die nahtlose Integration von Automatisierungsnetzwerken in bestehende Büronetzwerke.

RUGGEDCOM RX1400

RUGGEDCOM Cellular Router / RX1400

Der RUGGEDCOM RX1400 bietet dank seines kleinen Formfaktors und der Multifunktionsfähigkeit eine kostensparende Lösung für umfangreiche Installationen. Für die erforderlichen Schnittstellen-, Switching-, Routing- und Anwendungshosting-Funktionen sind dabei keine Lösungen aus mehreren Geräten notwendig.



RUGGEDCOM RX1500 / RX1501 Multiservice-Plattform

RUGGEDCOM RX1500 / RX1501 Multi-Service Platform

Die RUGGEDCOM RX1500 Serie umfasst kostengünstige Layer-2- und Layer-3-Switches und -Router für den Einsatz in der Energieübertragung und -verteilung. Die modulare Plattform mit vor Ort austauschbaren Modulen bietet Kunden die Wahl zwischen WAN-, seriellen und Ethernet-Optionen und eignet sich somit hervorragend für  Energieversorgungs-, Industrie-, Schienen- und Verkehrssteuerungsanlagen.




RUGGEDCOM RX1510 / RX1511 / RX1512 Multiservice-Plattform

RUGGEDCOM RX1510 / RX1511 / RX1512 Multi-Service Platform

Die RUGGEDCOM RX1510 Serie umfasst kompakte, kostengünstige Layer-2- und Layer-3-Switches und -Router für den Einsatz in der Energieübertragung und -verteilung. Die modulare Plattform mit vor Ort austauschbaren Modulen bietet Kunden die Wahl zwischen WAN-, seriellen und Ethernet-Optionen und eignet sich somit hervorragend für  Energieversorgungs-, Industrie-, Schienen- und Verkehrssteuerungsanlagen.



RUGGEDCOM RX5000 / MX5000 Multiservice-Plattform

RUGGEDCOM RX5000 / MX5000 Multi-Service Platform

Der integrierte Switch und Router RUGGEDCOM RX5000 ist eine Ethernet-Routing- und -Switching-Plattform mit hoher Portdichte und wurde speziell für raue Umgebungen entwickelt.




RUGGEDCOM MX5000 Gehäuse

RUGGEDCOM Cellular Router / RX1400

Das RUGGEDCOM MX5000 ist ein Elektronikgehäuse für die Rack-Montage, das sich hervorragend für militärische Anwendungen eignet.



RUGGEDCOM MX5000RE

RUGGEDCOM MX5000RE

Das RUGGEDCOM MX5000RE ist ein robustes Gehäuse, das mit einer RUGGEDCOM MX5000 Multiservice-Plattform ausgestattet ist.