Multiservice-Plattform RUGGEDCOM RX5000 / MX5000

Der integrierte Switch und Router RUGGEDCOM RX5000 ist eine Routing- und Switching-Ethernet-Plattform mit hoher Portdichte für den Betrieb in rauen Umgebungen – und kann starken elektromagnetischen und Funkfrequenz-Störungen, sowie einem großen Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C standhalten. Er wurde für anspruchsvolle klimatische und umweltrelevante Bedürfnisse entwickelt, wie sie im Bereich der Energieübertragung und -verteilung sowie im industriellen und militärischen Bereich vorkommen.

Robuste Multiservice-Plattform


Konfigurieren Sie Ihr RUGGEDCOM Produkt

Mit dem RUGGEDCOM Selector können Sie Ihre RUGGEDCOM Produkte einfach, schnell und effizient konfigurieren: Auswahlmenüs oder Positionsnummern ermöglichen eine zielgerichtete Navigation. Die ausgewählten Produkte können dann durch Übertragung der Stückliste in die Industry Mall direkt bestellt werden.


Port-Optionen

  • Bis zu zwei 10-Gigabit-Uplinks

  • Bis zu 24 Gigabit-Ports

  • Bis zu 96 x 10/100TX-Kupferports

  • Bis zu 48 optische FX-Ports

  • Glasfaser-Long-Haul-Schnittstellen  ermöglichen Entfernungen bis 90 km

  • Diverse Anschlusstypen (ST, MTRJ, LC, SC)


Funktionen für Cyber Security

  • Integrierte Router-/Firewall-/VPN-Funktionalität

  • Stateful Firewall mit NAT

  • IPSec Virtual Private Networking

  • VPN mit Unterstützung für 3DES, AES128, AES256

  • RUGGEDCOM CROSSBOW für Cyber-Security-Konformität gemäß NERC CIP

  • Zentrales RADIUS-Passwortmanagement

  • Multilevel-Passwörter

  • SSH/SSL-Verschlüsselung

  • Ports aktivieren/deaktivieren, MAC-basierte Portsicherheit

  • Portbasierte Netzwerkzugriffssteuerung (802.1x)

  • VLAN (802.1Q) zur Trennung und Sicherung des  Datenverkehrs

  • SNMPv3-verschlüsselte Authentifizierung und Zugriffssicherheit


RuggedRated-Einstufung bedeutet Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen

  • Störfestigkeit  gegenüber EMV bei elektrischen Störungen im Hochspannungsbereich
     - Zero-Packet-Loss™-Technologie
     - Erfüllt IEEE 1613
       (Umspannwerke für die Energieerzeugung und -verteilung)
     - Übertrifft IEC 61850-3
       (Umspannwerke für die Energieerzeugung und -verteilung)
     - Übertrifft IEC 61800-3
       (Antriebssysteme mit variabler Drehzahl)
     - Übertrifft IEC 61000-6-2
       (allgemeine Industrieumgebung)
     - Übertrifft NEMA TS-2
       (Verkehrssteuerungsanlagen)

  • Betriebstemperatur -40°C bis +85 °C  (lüfterloser Betrieb)

  • Leiterplatten mit Schutzbeschichtung (Conformal Coating - optional)



ROX™II Software-Funktionen

  • ROX™ der nächsten Generation

  • Layer 3-Switching bei Wire-speed

  • Einfache Plug&Play-Bedienung – automatische Hardware-Erkennung, Autonegotiation und Crossover-Erkennung

  • MSTP 802.1Q-2005 (ehemals 802.1s)

  • RSTP (802.1w) und Enhanced Rapid Spanning Tree (eRSTP™) – schnelle Rekonfiguration des Netzwerks (< 5 ms)

  • Quality of Service (QoS) für Echtzeit-Datenverkehr gemäß 802.1p

  • VLAN (802.1Q) mit Double Tagging und GVRP-Unterstützung

  • Link Aggregation (802.3ad)

  • Priorisierung des Datenverkehrs

  • Transaktionsbasierte Konfiguration mit Rollback

  • GMRP- und GMVP-Services

  • Ethernet-Ports konfigurierbar für den Router- oder Switch-Betrieb

  • CLI im Telekommunikationsstil


Management- Funktionen

  • Webbasierte und CLI- Managementschnittstellen nach Telekommunikationsstandard

  • SNMP v1/v2/v3

  • Fernüberwachung (RMON)

  • Umfangreiche Diagnosefunktionen mit Protokollierung und Alarmen

  • NETCONF

  • Rollenbasierte Zugriffssteuerung


Optionen für eine universelle Spannungsversorgung

  • Vollständig integrierte, zweifach redundante Netzteile (optional)

  • Universelle Hochspannungsbereiche:
    88-300 VDC oder 85-264 VAC

  • Klemmblöcke  für zuverlässige, wartungsfreie Verbindungen

  • Sicherheitszulassung nach CSA/UL 60950 bis +85 °C