Multiservice-Plattform RUGGEDCOM RX1510 / RX1511 / RX1512

Mit der RX1510-Serie steht ein kompakter, kosteneffizienter Layer 2- und Layer 3-Switch und -Router mit vor Ort austauschbaren Modulen zur Verfügung – für den Einsatz in Energieübertragung  und -verteilung. Die modulare Plattform des RX1510 mit vor Ort austauschbaren Modulen bietet Kunden die Wahl zwischen WAN-, seriellen und Ethernet-Optionen und eignet sich somit hervorragend für  Energieversorgungs-, Industrie-, Schienen- und Verkehrssteuerungsanlagen.

Robuster und modularer, Layer-2- und Layer-3-Switch und -Router mit vor Ort austauschbaren Modulen und redundantem Netzteil (optional).

Konfigurieren Sie Ihr RUGGEDCOM Produkt

Mit dem RUGGEDCOM Selector können Sie Ihre RUGGEDCOM Produkte einfach, schnell und effizient konfigurieren: Auswahlmenüs oder Positionsnummern ermöglichen eine zielgerichtete Navigation. Die ausgewählten Produkte können dann durch Übertragung der Stückliste in die Industry Mall direkt bestellt werden.


Funktionen für Cyber Security

  • Integrierte Router-/Firewall-/VPN-Funktionalität

  • Stateful Firewall mit NAT

  • IPSec Virtual Private Networking

  • VPN mit Unterstützung für 3DES, AES128, AES256

  • RUGGEDCOM CrossBow für Cyber-Security-Konformität nach NERC CIP

  • Zentrales RADIUS-Passwortmanagement

  • Multilevel-Passwörter

  • SSH/SSL-Verschlüsselung

  • Ports aktivieren/deaktivieren, MAC-basierte Portsicherheit

  • VLAN (802.1Q) zur Trennung und Sicherung des  Datenverkehrs

  • SNMPv3-verschlüsselte Authentifizierung und Zugriffssicherheit

  • Checkpoint-Firewall und IPS (optional) (siehe RUGGEDCOM APE-Modul)


Protokolle

  • WAN

  • Frame-Relay RFC 1490 oder RFC 1294

  • Authentifizierung gemäß PPP RFC 1661, 1332, 1321, 1334, PAP, CHAP

  • Multilink PPP RFC 1990

  • GOOSE Messaging-Unterstützung

  • IP

  • Routing: OSPF, BGP, RIPv1 and 2

  • VRRP

  • Traffic Control , NTP-Server,

  • IP-Multicast-Routing

  • DHCP-Agent (Option 82 möglich)

  • MPLS



RUGGEDCOM für Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen

  • Störfestigkeit gegenüber EMV und bei elektrischen Störungen im Hochspannungsbereich

  • Erfüllt IEEE 1613 (Umspannwerke für die Energieerzeugung und -verteilung)

  • Übertrifft IEEE 61850-3 (Umspannwerke für die Energieerzeugung und -verteilung)

  • Übertrifft IEC 61800-3 (Antriebssysteme mit variabler Drehzahl)

  • Übertrifft IEC 61000-6-2 (allgemeine Industrieumgebung)

  • Übertrifft NEMA TS-2 (Verkehrssteuerungsanlagen)

  • Übertrifft EN 50155 und EN 50121-4 (Bahnanwendungen)

  • Erfüllt IEC 60255-26 (Schutzausrüstung)

  • Betriebstemperatur -40 °C bis +85 °C  (lüfterloser Betrieb)

  • Fehlersicheres Ausgangsrelais: zur Alarmierung bei kritischen Ausfällen oder Fehlern


WAN-Port-Optionen

  • T1/E1 (kanalisiert)

  • E1 75 Ohm via BNC

  • Mobilfunk

  • DDS


Frame Relay-Unterstützung

  • ISO- und ITU-konform, netzwerkzertifiziert

  • Lokale Signalgebung gemäß ANSI T1.617 Annex D, Q.933 oder LMI


Management- Funktionen

  • Web-basiert, SSH, Befehlszeile

  • SNMP v1/v2/v3

  • Remote Syslog

  • Umfangreiche Diagnosefunktionen mit Protokollierung und Alarmen

  • Loopback-Diagnosetests

  • Raw und Interpreted Line Traces in Echtzeit