RUGGEDCOM RST2228 / RST2228P

Der RUGGEDCOM RST2228 / RST2228P ist ein modularer Layer 2 Switch für den Feldeinsatz im 19-Zoll-Format mit 10-Gbit/s-Uplinks, der IEEE 1588 und optional Power-over-Ethernet unterstützt – die ideale Lösung für Anwendungen mit hoher Portdichte in energietechnischen Anwendungen, intelligenten Verkehrsleitsystemen, dem Bahntransport, der Öl- und Gasindustrie sowie anderen Branchen, in denen industrielle Systeme zur Datenübertragung Anwendung finden.

Das Modul wird von vorn bestückt und kann im Feld ausgetauscht werden, so dass für einen Austausch nicht der jeweilige Einschub aus dem Baugruppenträger entfernt werden muss, wodurch Wartung und Nachrüstung erleichtert werden. Aufgrund seiner einzigartigen Konzeption kann das Produkt problemlos neuen Anforderungen angepasst werden. Wird er zunächst mit Gigabit-Uplink-SFPs und 100-Mbps-LAN-Ports ausgestattet, können diese mit steigendem Übertragungsbedarf durch 10-Gigabit-Uplinks und Gigabit-LAN-Ports ersetzt werden.


Der RUGGEDCOM RST2228 ist ein modularer Layer 2 Switch für den Feldeinsatz im 19-Zoll-Format mit hoher Portdichte und 10-Gbit/s-Uplinks nach IEEE 1588.


Der RUGGEDCOM RST2228P ist ein modularer Layer 2 PoE Switch für den Feldeinsatz im 19-Zoll-Format mit hoher Portdichte und 10-Gbit/s-Uplinks nach IEEE 1588.


Time to switch – RUGGEDCOM RST2228.


Robuste Kommunikation für das digitale Umspannwerk
RUGGEDCOM RST2228



Über Fast-Ethernet-Ports oder Gigabit/s-Ports können bis zu 24 IEDs oder andere IEEE1588-Slaves direkt mit dem RUGGEDCOM RST2228 verbunden warden.


Verbinden Sie zahlreiche PoE-fähige VoIP-Telefone und andere Geräte mit einem einzigen RUGGEDCOM RST2228P


Konfigurieren Sie Ihr RUGGEDCOM Produkt

RUGGEDCOM Produkte lassen sich mit dem RUGGEDCOM-Selector einfach, schnell und effizient konfigurieren: Auswahlmenüs und Positionsnummern ermöglichen eine zielgerichtete Navigation. Anschließend können die ausgewählten Produkte direkt in der Industry Mall durch Übertragung der Stückliste bestellt werden.


Cybersicherheit

  • Passwörter – Unterstützung für mehrere Zugriffsebenen mit unterschiedlichen Zugangsdaten für jede Ebene

  • SSH/SSL – Erweiterter Passwortschutz mit der Möglichkeit, Passwörter und Daten bei der Übertragung innerhalb des Netzwerks zu verschlüsseln

  • Freigabe/Sperrung von Ports – Möglichkeit der Sperrung von Ports, so dass unbefugte Geräte keine Verbindung zu unbelegten Ports aufbauen können

  • SNMPv3 – Verschlüsselte Authentifizierung und Zugriffssicherheit

  • HTTPS – Für sicheren Zugriff auf die Web-Schnittstelle

  • 802.1x – Stellt sicher, dass nur zulässige Feldgeräte sich mit dem Gerät verbinden können

  • Authentifizierung von MAC-Adressen – Steuerung des Zugriffs auf Geräte, die RADIUS nicht unterstützen


RUGGEDCOM Operating System (ROS®) – Merkmale

  • Einfacher Plug-and-Play-Betrieb – Automatische Hardware-Erkennung, Autonegotiation und Crossover-Erkennung

  • RSTP (802.1w) und Enhanced Rapid Spanning Tree (eRSTP™) – Wiederherstellung bei Netzwerkausfall

  • Dienstgüte/QoS für Echtzeitdatenverkehr (802.1p)

  • VLAN (802.1Q) mit Double Tagging und GVRP-Unterstützung

  • Konfiguration, Status, Statistik, Mirroring, Sicherheit für Ports

  • Loss-of-link-Management für Glasfaser-Ports

  • Zeitsynchronisation mit SNTP (Client und Server)



Präzisionszeit

  • Hardware-Zeitstempel nach IEEE 1588 v2

  • Transparent Clock


RuggedRated bedeutet Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen

  • Elektromagnetische Verträglichkeit und Überspannungsfestigkeit
    - Technologie Zero-Packet-Loss™
      IEEE 1613 Klasse 2 (Umspannwerke)
    - IEC 61850-3 (Umspannwerke)
    - IEC 61800-3
      (Drehzahlveränderbare elektrische Antriebe)
    - IEC 61000-6-2
      (Allgemeine industrielle Anforderungen)
    - NEMA TS-2 (Verkehrsleitanlagen)

  • Betriebstemperatur -40 °C bis +85 °C
    (lüfterlos)

  • Geeignet für Leiterplatten mit Schutzbeschichtung (optional)

  • Konstruktion aus Aluminium und verzinktem Stahl (20 Gauge)