RUGGEDCOM RSG2200

Der RUGGEDCOM RSG2200 ist ein modularer Fully Managed Standard-Gigabit-Ethernet-Switch, der besonders für den zuverlässigen Betrieb in elektrisch rauen und klimatisch anspruchsvollen Umgebungen von Umspannwerken und Industrieanlagen ausgelegt ist. Dank seiner modularen Flexibilität bietet er verschiedene Kombinationen von Glasfaser- (1000BaseX) sowie Kupferports (10/100/1000BaseTX). Durch seine Anschlussoptionen auf Vorder- und Rückseite, sowie die Unterstützung diverser Glasfaseranschlussarten (SFP, GBIC, LC, SC) ohne Verlust der Portdichte ist der RSG2200 äußerst vielseitig und für verschiedenste Anwendungen geeignet. Der Switch verfügt über ein robustes verzinktes Stahlgehäuse mit Hutschienen-, Wand- oder 19-Zoll-Rackmontageoptionen.

Modularer managed Ethernet-Switch mit 9 Ports, Gigabit-Uplinks und 128-Bit-Verschlüsselung


Konfigurieren Sie Ihr RUGGEDCOM Produkt

RUGGEDCOM Produkte lassen sich mit dem RUGGEDCOM-Selector einfach, schnell und effizient konfigurieren: Auswahlmenüs und Positionsnummern ermöglichen eine zielgerichtete Navigation. Anschließend können die ausgewählten Produkte direkt in der Industry Mall durch Übertragung der Stückliste bestellt werden.


Ethernet-Ports

  • Bis zu 9 Gigabit Ethernet-Ports –
    Kupfer und/oder Glasfaser

  • 2-Port-Module für herausragende Flexibilität

  • Non-blocking, Store and Forward Switching

  • Unterstützung zahlreicher Glasfasertypen (Multimodus, Singlemodus, bidirektionaler Einzelstrang)

  • Glasfaser- Long Haul-Schnittstellen für Entfernungen bis zu 70 km im Gigabit-Bereich

  • Diverse Anschlusstypen (ST, MTRJ, LC, SC)


Ausgelegt für den zuverlässigen Betrieb in rauen Umgebungen

  • EMV-resistent, auch gegenüber starken elektrischen Störungen
    - Zero-Packet-Loss™-Technologie
    - Erfüllt IEEE 1613 Class 2 (Umspannwerke)
    - Übertrifft IEEE 61850-3 (Umspannwerke)
    - Übertrifft IEC 61800-3 (Antriebssysteme mit variabler Drehzahl)
    - Übertrifft IEC 61000-6-2 (Industriestandard)
    - Übertrifft NEMA TS-2 (Verkehrssteuerungsanlagen)

  • Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C (lüfterloser Betrieb)

  • Leiterplatten mit Schutzbeschichtung (Conformal Coating - optional)

  • Verzinktes Stahlgehäuse (18 AWG)

  • Ex-Schutz-Zertifizierung:
    Class 1 Division 2


Funktionen für Cyber Security

  • Multilevel-Benutzerpasswörter

  • SSH/SSL (128-Bit-Verschlüsselung)

  • Ports aktivieren/deaktivieren, MAC-basierte Portsicherheit

  • Portbasierte Netzwerkzugriffssteuerung (802.1x)

  • VLAN (802.1Q) zur Trennung und Sicherung des Datenverkehrs

  • Zentrales RADIUS-Passwortmanagement

  • SNMPv3-Authentifizierung und 56-Bit-Verschlüsselung



Funktionen des RUGGEDCOM Betriebssystems (ROS®)

  • Einfache Plug&Play-Bedienung – automatische Hardware-Erkennung, Autonegotiation und Crossover-Erkennung

  • MSTP 802.1Q-2005 (ehemals 802.1s)

  • RSTP (802.1w) und Enhanced Rapid Spanning Tree (eRSTP™) – Schnelle Rekonfiguration des Netzwerks (< 5 ms)

  • Quality of Service (QoS) für Echtzeit-Datenverkehr gemäß 802.1p

  • VLAN (802.1Q) mit Double Tagging und GVRP-Unterstützung

  • Link-Aggregation

  • IGMP Snooping für Multicast-Filterung

  • Begrenzung der Portrate und des Broadcast- Verkehrs

  • Konfiguration, Status, Statistik, Spiegelung und Sicherheit von Ports

  • SNTP-Zeitsynchronisierung (Client und Server)

  • Funktionen für die Industrieautomatisierung (z. B. Modbus)


Optionen für die universelle Stromversorgung

  • Vollständig integrierte, zweifach redundante Netzteile (optional)

  • Universeller Hochspannungsbereich:
    88–300 VDC oder 85–264 VAC

  • Gängige Niederspannungsbereiche:
    24 VDC (10–36 VDC),
    48 VDC (36–72 VDC)

  • Schraubbare oder steckbare Klemmblöcke  erhältlich

  • Klemmblöcke für zuverlässige, wartungsfreie Verbindungen

  • Sicherheitszulassung nach CSA/UL 60950 bis +85 °C


Management- Funktionen

  • Web-basiert, Telnet, Befehlszeile

  • SNMP v1/v2/v3 (56-Bit-Verschlüsselung)

  • Fernüberwachung (RMON)

  • Umfangreiche Diagnosefunktionen mit Protokollierung und Alarmen