Related
Info
close

RUGGEDCOM Layer-2-Ethernet-Switches / Rack-Switches

Layer-2-Ethernet-Switches zur Montage im 19“-Schaltschrank aus der RUGGEDCOM Produktlinie sind in verschiedensten Konfigurationen erhältlich. Sie alle sind für raue industrielle Umgebungen konzipiert.

RUGGEDCOM M2100

m2100

Der RUGGEDCOM M2100 ist ein modularer Fully Managed Ethernet-Switch mit 19 Ports gemäß MIL-STD. Er unterstützt mehrere Glasfaseranschlüsse ohne Verringerung der Portdichte.


RUGGEDCOM RSG2100 / RSG2100P

rsg2100-rsg2100p

Der RUGGEDCOM RSG2100 ist ein modularer Fully Managed Ethernet-Switch mit 19 Ports. Er verfügt über Gigabit-Uplink-Ports sowie optionale Anschlüsse an der Vorder- oder Rückseite. Auf Wunsch ist der Switch auch mit Unterstützung von Power-over-Ethernet erhältlich.


RUGGEDCOM M2200

m2200

Der RUGGEDCOM M2200 ist ein modularer Fully Managed Ethernet-Switch mit 19 Ports gemäß MIL-STD. Er unterstützt mehrere Glasfaseranschlüsse ohne Verringerung der Portdichte.


RUGGEDCOM RSG2200

rsg2200

Der Siemens RUGGEDCOM RSG2200 ist ein modularer Fully Managed Gigabit Ethernet-Switch mit neun Ports sowie optionalen Anschlüssen an der Vorder- oder Rückseite.


RUGGEDCOM RST2228 / RST2228P

rsg2288

Der RUGGEDCOM RST2228 ist ein modularer Layer 2 Switch für den Feldeinsatz im 19-Zoll-Format mit hoher Portdichte und 10-Gbit/s-Uplinks nach IEEE 1588. Auf Wunsch ist der Switch auch mit Unterstützung von Power-over-Ethernet erhältlich.


RUGGEDCOM RSG2288

rsg2288

Dieser robuste Switch ist für zuverlässigen Betrieb in äußerst rauen industriellen Umgebungen ausgelegt. Der RUGGEDCOM RSG2288 ist ein modularer Fully Managed Gigabit-Ethernet-Switch für den Einsatz in der Energieerzeugung und -verteilung.


RUGGEDCOM RSG2300 / RSG2300P

rsg230-230p

Der RUGGEDCOM RSG2300 ist ein Fully Managed Ethernet-Switch mit 32 Ports. Er verfügt über vier modulare Gigabit-Uplink-Ports sowie optionale Anschlüsse an der Vorder- oder Rückseite. Er ist auch mit integrierten Power-over-Ethernet-Ports erhältlich (RUGGEDCOM RSG2300P).


RUGGEDCOM RSG2488

rsg2488

Der RUGGEDCOM RSG2488 ist ein modularer Gigabit-Switch mit 28 Ports. Er verfügt über zweiredundante, im laufenden Betrieb austauschbare Netzteile.


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?