RUGGEDCOM M2100

Der RUGGEDCOM M2100 ist ein modularer managed Gigabit-Ethernet-Switch mit 19 Ports nach MIL-STD, der speziell für den zuverlässigen Betrieb in rauen Umgebungen entwickelt wurde. Das hochwertige robuste Hardware-Design des M2100 und das embedded RUGGEDCOM Betriebssystem (ROS®) sorgen für verbesserte Systemzuverlässigkeit sowie erweiterte Funktionen für Cyber Security und Netzwerke. Daher eignet sich der Switch besonders gut zum Aufbau sicherer Ethernet-Netzwerke für  betriebskritische Echtzeit-Steuerungsanwendungen.

Modularer managed Switch mit Gigabit-Ports und 128-Bit-Verschlüsselung

Konfigurieren Sie Ihr RUGGEDCOM Produkt

Mit dem RUGGEDCOM Selector können Sie Ihre RUGGEDCOM Produkte einfach, schnell und effizient konfigurieren: Auswahlmenüs oder Positionsnummern ermöglichen eine zielgerichtete Navigation. Die ausgewählten Produkte können dann durch Übertragung der Stückliste in die Industry Mall direkt bestellt werden.


Ethernet-Ports M2100

  • Bis zu drei Gigabit Ethernet-Ports – Kupfer und/oder Glasfaser

  • 2-Port-Module für herausragende Flexibilität

  • Non-blocking, Store und Forward Switching

  • Unterstützung zahlreicher Glasfasertypen (Multimode, Singlemode, bidirectional Single Strand)

  • Glasfaser-Long Haul-Schnittstellen ermöglichen Entfernungen bis 90 km im Gigabit-Bereich

  • Diverse Anschlusstypen (ST, MTRJ, LC, SC)


Cyber Security Funktionen

  • Multilevel-Benutzerpasswörter

  • SSH/SSL (128-Bit-Verschlüsselung)

  • Ports aktivieren/deaktivieren, MAC-basierte Portsicherheit

  • Portbasierte Netzwerkzugriffssteuerung (802.1x)

  • VLAN (802.1Q) zur Trennung und Sicherung des Datenverkehrs

  • Zentrales RADIUS-Passwortmanagement

  • SNMPv3-Authentifizierung und 56-Bit-Verschlüsselung


RuggedRated-Einstufung bedeutet Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen

  • Hohe Störfestigkeit gegenüber EMV und bei starken elektrischen Störungen

  • Zero-Packet-Loss™-Technologie

  • Betriebstemperatur -40°C bis +85 °C  (lüfterloser Betrieb)

  • Leiterplatten mit Schutzbeschichtung (Conformal Coating - optional)

  • Verzinktes Stahlgehäuse (18 AWG)


Auslegungen nach MIL-STD

  • MIL-S 901D – Stoß (fest montiert)

  • MIL-STD 167 – Schwingung

  • MIL-STD 461 – EMV

  • MIL-STD 1399 – Magnetfeld (Exposition gegenüber DC-Magnetfeldern)

  • MIL-STD 810 – Temperatur und Luftfeuchtigkeit



Funktionen des RUGGEDCOM Betriebssystems (ROS®)

  • Einfache Plug&Play-Bedienung – automatische Hardware-Erkennung, Autonegotiation und Autocrossover-Funktion

  • MSTP 802.1Q-2005 (ehemals 802.1s)

  • RSTP (802.1w) und Enhanced Rapid Spanning Tree (eRSTP™) –  Schnelle Rekonfiguration des Netzwerks (< 5 ms)

  • Quality of Service (QoS) für Echtzeit-Datenverkehr gemäß 802.1p

  • VLAN (802.1Q) und GVRP-Unterstützung

  • Link Aggregation (802.3ad)

  • IGMP Snooping für Multicast-Filterung

  • Begrenzung der Portrate und des Broadcast-Verkehrs

  • Konfiguration, Status, Statistik, Spiegelung und Sicherheit von Ports

  • SNTP-Zeitsynchronisierung (Client und Server)

  • Funktionen für die Industrieautomatisierung (z.B. Modbus)


Management-Funktionen

  • Web-basiert, Telnet, Befehlszeile

  • SNMP v1/v2/v3 (56-Bit-Verschlüsselung)

  • Fernüberwachung (RMON)

  • reiche Diagnosefunktionen mit Protokollierung und Alarmen


Optionen für eine universelle Stromversorgung

  • Vollständig integrierte, zweifach redundante Netzteile (optional)

  • Universeller Hochspannungsbereich:
    88–300 VDC oder 85–264 VAC

  • Gängige Niederspannungsbereiche:
    24 VDC (10–36 VDC),
    48 VDC (36–72 VDC)

  • Schraubbare oder steckbare Klemmblöcke erhältlich

  • Klemmblöcke für zuverlässige, wartungsfreie Verbindungen

  • Sicherheitszulassung nach CSA/UL 60950 bis +85 °C