RUGGEDCOM RSG920P

Der RUGGEDCOM RSG920P ist ein robuster, Layer-2-Gigabit-Switch mit hoher Portdichte in kleinem Formfaktor und Power-over-Ethernet(PoE)-Fähigkeit, der für Schaltschränke mit begrenztem Platz und hohen Bandbreitenanforderungen konzipiert wurde. Der RUGGEDCOM RSG920P wurde getestet und zertifiziert, um extreme Temperaturen, Vibrationen und Erschütterungen standzuhalten. Er bietet höchste Zuverlässigkeit für industrielle Anwendungen wie z. B. im Transportwesen oder Öl- und Gas-Anwendungen.

Kompakter Switch mit hoher Portdichte und 20 Gigabit-Ports, einschließlich 4 PoE-Ports und 4 SFP-Steckplätzen


Konfigurieren Sie Ihr RUGGEDCOM Produkt

RUGGEDCOM Produkte lassen sich mit dem RUGGEDCOM-Selector einfach, schnell und effizient konfigurieren: Auswahlmenüs und Positionsnummern ermöglichen eine zielgerichtete Navigation. Anschließend können die ausgewählten Produkte direkt in der Industry Mall durch Übertragung der Stückliste bestellt werden.


Ethernet-Ports

  • 16 RJ45 Gigabit-Ethernet-Ports

  • 4 SFP-Gigabit-/Fast-Ethernet-Steckplätze

  • 4 PoE-Ports zur Unterstützung von 802.3af / 802.3at mit bis zu 30 Watt/Port


Funktionen für Cyber Security

  • Passwörter – Unterstützung von mehreren Zugriffsebenen mit separaten Zugangsdaten für jede Ebene

  • SSH/SSL – Erweiterung des Passwortschutzes auf Verschlüsselung von im Netzwerk übertragenen Passwörtern und Daten

  • Ports aktivieren/deaktivieren – Deaktivierung von Ports, damit sich unbefugte Geräte nicht mit ungenutzten Ports verbinden können

  • SNMPv3 – Verschlüsselte Authentifizierung und Zugriffsschutz

  • HTTPS – Für gesicherten Zugriff auf das Web-Interface

  • 802.1x – Stellt sicher, dass nur erlaubte Geräte eine Verbindung herstellen können

  • MAC-Adressen Authentifizierung – Steuert den Zugriff auf Geräte, die RADIUS nicht unterstützen


Zusätzliche Funktionen

  • Digitale Eingänge/Ausgänge

  • MicroSD-Karte

  • USB-Port für Management


Eigenschaften der Stromversorgung

  • Unterstützte Eingangsspannungsbereiche:
    
85–264 VAC / 100–300 VDC

  • Stromverbrauch: < 30 W

  • PoE Eingangsspannung:
    44–57 VDC (IEEE 802.3af),
    50–57 VDC (IEEE 802.3at)



Zubehör

  • RUGGEDCOM RPS1300:
    – Eingangsspannung:
       85–132 / 170–264 VAC
    – Ausgangsspannung: 48–54 VDC
    – Ausgangsleistung: 140 Watt

  • RUGGEDCOM SFP Transceiver für verschiedene Entfernungen.


Zulassungen und Zertifizierungen

  • Sicherheit:
    – IEC 60950-1
    – EN 60950-1
    – CSA/UL 60950-1

  • EMI:
    – CISPR22
    – EN55022
    – FCC Teil 15 Klasse A

  • EMV:
    – IEC / EN 61000-6-2

  • Transportation:
    – NEMA TS-2

  • Bahnanwendungen:
    – EN 50121-4
    – EN 50121-3-2
    – EN 45545-2

  • Öl & Gas:
    IEC EX / ATEX (Ex nA IIC T4 Gc)
    – EN 60079-0
    – EN 60079-15
    NSA explosionsgefährdete Bereiche (Klasse I, Div 2, Groups A-D)
    – CSA / ANSI 60079-0
    – CSA / ANSI 60079-15
    – CSA 213
    – CSA 142
    – ANSI / ISA 12.12.01
    – UL 916

  • Vibration:
    – IEC 60255-21-1, Klasse 2

  • Erschütterung
    – IEC 60255-21-2, Klasse 2

  • Feuchtigkeit:
    – IEC 60068-2-30, bis zu 95 % relative Luftfeuchtigkeit