RUGGEDCOM RSG910C

Der RUGGEDCOM RSG910C ist ein kompakter Gigabit Ethernet Switch nach IEEE 1588 mit vier Gigabit-SFP-Ports und sechs Gigabit-Kupfer-Ports.

 

 

 

 

Kompakter High Density Switch mit vier
Gigabit-SFP-Ports (1000BASE-X) und sechs Kupfer-Ports (10/100/1000BASE-TX)


Mit dem die Norm IEEE 1588 erfüllenden RUGGEDCOM RSG910C sinken die Gesamtbetriebskosten durch die Kombination von präzisen Zeitdaten und Datenkommunikation in einem einzigen Netzwerk.

Der Switch verfügt über eine integrierte DIN-Schienenbefestigung und Schnittstellen an der Vorderseite zur einfachen Installation auch bei begrenzten Raumverhältnissen. Er bietet redundante Netzeingänge sowohl für DC- als auch für AC/DC-Hochspannungsanwendungen, wodurch ein Ausfall des Gesamtsystems durch Einzelfehler ausgeschlossen werden kann. Der RUGGEDCOM RSG910C wurde für den Einsatz in rauer Umgebung mit wechselnden Klima- und Umweltbedingungen entwickelt und eignet sich damit optimal für digitale Umspannwerke, Verkehrsleitsysteme und die Öl- und Gasindustrie.

Der RUGGEDCOM RSG910C wurde für den Einsatz unter extremen Temperatur-, Schwingungs- und Stoßbeanspruchungen geprüft und zertifiziert und bietet daher außergewöhnliche Zuverlässigkeit für industrielle Anwendungen, für die hohe Bandbreiten erforderlich und weitere Netzwerkerweiterungen vorgesehen sind.

Einsatzfelder des RUGGEDCOM RSG910C sind präzise Zeitsynchronisation in der Stromerzeugungsbranche, Anwendungen mit hoher Bandbreite wie etwa Videostreaming in der Transportindustrie oder zeitkritische Anwendungen wie Bohrautomatisierung, Lösungen auf Basis von SCADA und RTU zur Automatisierung von Bohrlochköpfen, Überwachung von Pipelines oder für den Einsatz in Kompressor- oder Pumpstationen in der Öl- und Gasindustrie



Der RUGGEDCOM RSG910C ist sowohl mit Glasfaser-Ports als auch mit Kupfer-Ports ausgestattet, wodurch der Anschluss unterschiedlicher Endgeräte in einem modernen ethernetbasierten Netzwerk einschließlich Zeitsynchronisation nach IEEE1588 ermöglicht wird

Konfigurieren Sie Ihr RUGGEDCOM Produkt

RUGGEDCOM Produkte lassen sich mit dem RUGGEDCOM-Selector einfach, schnell und effizient konfigurieren: Auswahlmenüs und Positionsnummern ermöglichen eine zielgerichtete Navigation. Anschließend können die ausgewählten Produkte direkt in der Industry Mall durch Übertragung der Stückliste bestellt werden.


Ethernet-Ports

  • 4 Gigabit-SFP-Ports (1000BASE-X)

  • 6 Kupfer-Ports (10/100/1000BASE-TX)

  • Mehrere Steckverbindertypen (SFP, LC)


Cybersicherheit

  • Passwörter – Unterstützung für mehrere Zugriffsebenen mit unterschiedlichen Zugangsdaten für jede Ebene

  • SSH/SSL – Erweiterter Passwortschutz mit der Möglichkeit, Passwörter und Daten bei der Übertragung innerhalb des Netzwerks zu verschlüsseln

  • Freigabe/Sperrung von Ports – Möglichkeit der Sperrung von Ports, so dass unbefugte Geräte keine Verbindung zu unbelegten Ports aufbauen können

  • SNMPv3 – Verschlüsselte Authentifizierung und Zugriffssicherheit

  • HTTPS – Für sicheren Zugriff auf die Web-Schnittstelle

  • 802.1x – Stellt sicher, dass nur zulässige Feldgeräte sich mit dem Gerät verbinden können

  • Authentifizierung von MAC-Adressen – Steuerung des Zugriffs auf Geräte, die RADIUS nicht unterstützen


Universelle Netzteiloptionen

  • Vollständig integriertes Netzteil mit redundanten Netzeingängen

  • Universelle doppelte Hochspannungseingänge:
    100 – 240 VAC / 100 – 300 VDC

  • Universelle doppelte
    DC-Niederspannungseingänge mit folgenden Nennspannungen: 12 VDC, 24 VDC,
    48 VDC (10 – 60 VDC)

  • Reihenklemmen für zuverlässige, wartungsfreie Verbindungen

  • Sicherheitszulassung nach CSA/UL 60950 bis +85 °C



RuggedRated bedeutet Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen

  • Elektromagnetische Verträglichkeit und Überspannungsfestigkeit
    - Erfüllt IEEE 1613 Class 2 (Umspannwerke)
    - Übertrifft IEC 61850-3 (Umspannwerke)
    - Übertrifft IEC 61000-6-2
      (Allgemeine industrielle Anforderungen)
    - Übertrifft NEMA TS-2 (Verkehrsleitanlagen)

  • Betriebstemperatur -40°C bis 85°C (lüfterlos)

  • Geeignet für Leiterplatten mit Schutzbeschichtung (optional)

  • Gehäuse aus Aluminiumdruckguss


RUGGEDCOM Operating System (ROS®) – Merkmale

  • Einfacher Plug-and-Play-Betrieb – Automatische Hardware-Erkennung, Autonegotiation und Crossover-Erkennung

  • RSTP (802.1w) und Enhanced Rapid Spanning Tree (eRSTP™) – Wiederherstellung bei Netzwerkausfall
    (< 5 ms)

  • Dienstgüte/QoS für Echtzeitdatenverkehr (802.1p)

  • VLAN (802.1Q) mit Double Tagging und GVRP-Unterstützung

  • Konfiguration, Status, Statistik, Mirroring, Sicherheit für Ports

  • Loss-of-link-Management für Glasfaser-Ports

  • Zeitsynchronisation mit SNTP
    (Client und Server)