RUGGEDCOM RSG907R

Der RUGGEDCOM RSG907R ist ein kompakter Gigabit Ethernet Switch nach IEEE 1588 für High Availability Seamless Redundancy (HSR) und Parallel Redundancy Protocol (PRP) nach IEC 62439-3.

 

 

 

 

Kompakter High Density Switch mit drei RNA/Ethernet-Kopplungsports und vier SAN-Glasfaser-Ports


Time to switch – RUGGEDCOM RSG909R and RSG907R.


Robuste Kommunikation für das digitale Umspannwerk
RUGGEDCOM RSG909R & RSG907R



Die Switches RUGGEDCOM RSG907R und RSG909R, die jeden HSR-Ring abschließen, können über ihre Kopplungsports direkt mit RSTP-Netzwerken verbunden werden.

Konfigurieren Sie Ihr RUGGEDCOM Produkt

RUGGEDCOM Produkte lassen sich mit dem RUGGEDCOM-Selector einfach, schnell und effizient konfigurieren: Auswahlmenüs und Positionsnummern ermöglichen eine zielgerichtete Navigation. Anschließend können die ausgewählten Produkte direkt in der Industry Mall durch Übertragung der Stückliste bestellt werden.


Ethernet-Ports

  • 3 RNA/Ethernet-Kopplungsports nach IEC 62439-3 (1000BASE-X)

  • 4 SAN-Glasfaser-Ports (100BASE-FX)

  • Mehrere Typen von Glasfasersteckverbindern (SFP, LC)


Cybersicherheit

  • Passwörter – Unterstützung für mehrere Zugriffsebenen mit unterschiedlichen Zugangsdaten für jede Ebene

  • SSH/SSL – Erweiterter Passwortschutz mit der Möglichkeit, Passwörter und Daten bei der Übertragung innerhalb des Netzwerks zu verschlüsseln

  • Freigabe/Sperrung von Ports – Möglichkeit der Sperrung von Ports, so dass unbefugte Geräte keine Verbindung zu unbelegten Ports aufbauen können

  • SNMPv3 – Verschlüsselte Authentifizierung und Zugriffssicherheit

  • HTTPS – Für sicheren Zugriff auf die Web-Schnittstelle

  • 802.1x – Stellt sicher, dass nur zulässige Feldgeräte sich mit dem Gerät verbinden können

  • Authentifizierung von MAC-Adressen – Steuerung des Zugriffs auf Geräte, die RADIUS nicht unterstützen


Universelle Netzteiloptionen

  • Vollständig integriertes Netzteil mit redundanten Netzeingängen

  • Universelle doppelte Hochspannungseingänge:
    100 VAC – 240 VAC / 100 VDC – 300 VDC

  • Universelle doppelte
    DC-Niederspannungseingänge mit folgenden Nennspannungen: 12 VDC, 24 VDC,
    48 VDC (10 – 60 VDC)

  • Reihenklemmen für zuverlässige, wartungsfreie Verbindungen

  • Sicherheitszulassung nach CSA/UL 60950 bis +85 °C



RuggedRated bedeutet Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen

  • Elektromagnetische Verträglichkeit und Überspannungsfestigkeit
    - Technologie Zero-Packet-Loss™
    - Erfüllt IEEE 1613 Class 2 (Umspannwerke)
    - Übertrifft IEC 61850-3 (Umspannwerke)
    - Übertrifft IEC 61800-3
      (Drehzahlveränderbare elektrische Antriebe)
    - Übertrifft IEC 61000-6-2
      (Allgemeine industrielle Anforderungen)
    - Übertrifft NEMA TS-2 (Verkehrsleitanlagen)

  • Betriebstemperatur -40°C bis +85°C (lüfterlos)

  • Geeignet für Leiterplatten mit Schutzbeschichtung (optional)

  • Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium


RUGGEDCOM Operating System (ROS®) – Merkmale

  • Einfacher Plug-and-Play-Betrieb – Automatische Hardware-Erkennung, Autonegotiation und Crossover-Erkennung

  • RSTP (802.1w) und Enhanced Rapid Spanning Tree (eRSTP™) – Wiederherstellung bei Netzwerkausfall
    (< 5 ms)

  • Dienstgüte/QoS für Echtzeitdatenverkehr (802.1p)

  • VLAN (802.1Q) mit Double Tagging und GVRP-Unterstützung

  • Konfiguration, Status, Statistik, Mirroring, Sicherheit für Ports

  • Loss-of-link-Management für Glasfaser-Ports

  • Zeitsynchronisation mit SNTP
    (Client und Server)