Related
Info
close

RUGGEDCOM Layer-2-Ethernet-Switches / Kompakte Switches

Das RUGGEDCOM Portfolio umfasst eine breite Auswahl an robusten, sehr zuverlässigen Layer-2-Ethernet-Switches für verschiedenste Anwendungen. Die kompakten Geräte sorgen für zuverlässigen Betrieb in rauen Industrieumgebungen.

RUGGEDCOM Reihe i800

ruggedcom-i800

Die RUGGEDCOMi800-Serie bietet managed und unmanaged Industrial Ethernet-Switches mit Standard- oder erweitertem Temperaturbereich, Glasfaser- oder Kupfer-Schnittstellen und Fast- oder Gigabit-Ethernet.


RUGGEDCOM RMC40

ruggedcom-rmc40

Der RUGGEDCOM RMC40 ist ein unmanaged Ethernet-Switch mit vier Ports. Das Gerät ermöglicht eine Medienkonvertierung von Kupfer zu Glasfaser sowie eine Konvertierung der Datenrate von 10 MBit/s auf 100 MBit/s.


RUGGEDCOM RS900

ruggedcom-rs900

Der RUGGEDCOM RS900 ist ein kompakter managed Ethernet-Switch mit neun Ports und integriertem Netzteil.


RUGGEDCOM RS900G

ruggedcom-rs900g

Der RUGGEDCOM RS900G ist ein kompakter  managed Ethernet-Switch mit 10 Ports. Er bietet zwei Gigabit Ethernet-Glasfaser- Ports sowie acht Fast Ethernet-Kupfer-Ports.


RUGGEDCOM RS900GP

ruggedcom-rs900gp

Der RUGGEDCOM RS900GP ist ein  managed Ethernet-Switch mit zehn Ports. Das Gerät bietet zwei Gigabit-Ethernet-Glasfaser- oder Kupferports und acht Fast Ethernet-Kupferports, die alle für Power-over-Ethernet (POE) geeignet sind.


RUGGEDCOM RSG907R

ruggedcom-rsg920p

Der RUGGEDCOM RSG907R ist ein kompakter Gigabit Ethernet Switch nach IEEE 1588 für High Availability Seamless Redundancy (HSR) und Parallel Redundancy Protocol (PRP) nach IEC 62439-3.


RUGGEDCOM RSG908C

ruggedcom-rs900gp

Der RUGGEDCOM RSG908C ist ein kompakter Ethernet Switch nach IEEE 1588 mit vier Gigabit-SFP-Ports und vier Fast-Ethernet-Glasfaser-Ports.


RUGGEDCOM RSG909R

ruggedcom-rsg920p

Der RUGGEDCOM RSG909R ist ein kompakter Gigabit Ethernet Switch nach IEEE 1588 und unterstützt HSR (High Availability Seamless Redundancy) sowie PRP (Parallel Redundancy Protocol) nach IEC 62439-3.


RUGGEDCOM RSG910C

ruggedcom-rs900gp

Der RUGGEDCOM RSG910C ist ein kompakter Gigabit Ethernet Switch nach IEEE 1588 mit vier Gigabit-SFP-Ports und sechs Gigabit-Kupfer-Ports.


RUGGEDCOM RSG920P

ruggedcom-rsg920p

Der RUGGEDCOM RSG920P ist ein robuster, Layer-2- Switch in kleinem Formfaktor mit hoher Portdichte. Das für Schaltschränke mit begrenztem Platz und für hohe Bandbreitenanforderungen konzipierte Gerät bietet Power-over-Ethernet-Fähigkeit (PoE).


RUGGEDCOM RS940G

ruggedcom-rs940g

Der RUGGEDCOM RS940G ist ein  managed Ethernet-Switch mit acht Ports, der sechs bis acht Gigabit-Ethernet-Ports bietet.


RUGGEDCOM RS950G

ruggedcom-rsg950g

Der RUGGEDCOM RS950G ist eine Redundanz Box (Redbox) nach IEC 62439, die das stoßfreie Umschalten für Ethernet-Geräte unterstützt.


RUGGEDCOM M969

ruggedcom-m969

Der RUGGEDCOM M969-Switch ist ein  managed Ethernet-Switch nach MIL-STD. Er bietet zwei Ethernet-Glasfaser- Ports und acht Fast-Ethernet-Kupfer- Ports in einem MIL-STD 901D-konformen Gehäuse (zum Schutz vor Schwingungen und Stößen).


RUGGEDCOM RS8000

ruggedcom-rs800

Die Produkte der Reihe RUGGEDCOM RS8000 sind  managed Ethernet-Switches mit acht Ports und einer großen Auswahl an Netzteilen für den weltweiten Einsatz in unterschiedlichsten Branchen.


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?