RUGGEDCOM Layer-2-Ethernet-Switches / Kompakte Switches

Das RUGGEDCOM Portfolio umfasst eine breite Auswahl an robusten, sehr zuverlässigen Layer-2-Ethernet-Switches für verschiedenste Anwendungen. Die kompakten Geräte sorgen für zuverlässigen Betrieb in rauen Industrieumgebungen.

RUGGEDCOM Reihe i800

ruggedcom-i800

Die RUGGEDCOMi800-Serie bietet managed und unmanaged Industrial Ethernet-Switches mit Standard- oder erweitertem Temperaturbereich, Glasfaser- oder Kupfer-Schnittstellen und Fast- oder Gigabit-Ethernet.



RUGGEDCOM RMC40

ruggedcom-rmc40

Der RUGGEDCOM RMC40 ist ein unmanaged Ethernet-Switch mit vier Ports. Das Gerät ermöglicht eine Medienkonvertierung von Kupfer zu Glasfaser sowie eine Konvertierung der Datenrate von 10 MBit/s auf 100 MBit/s.




RUGGEDCOM RS900

ruggedcom-rs900

Der RUGGEDCOM RS900 ist ein kompakter managed Ethernet-Switch mit neun Ports und integriertem Netzteil.



RUGGEDCOM RS900G

ruggedcom-rs900g

Der RUGGEDCOM RS900G ist ein kompakter  managed Ethernet-Switch mit 10 Ports. Er bietet zwei Gigabit Ethernet-Glasfaser- Ports sowie acht Fast Ethernet-Kupfer-Ports.




RUGGEDCOM RS900GP

ruggedcom-rs900gp

Der RUGGEDCOM RS900GP ist ein  managed Ethernet-Switch mit zehn Ports. Das Gerät bietet zwei Gigabit-Ethernet-Glasfaser- oder Kupferports und acht Fast Ethernet-Kupferports, die alle für Power-over-Ethernet (POE) geeignet sind.



RUGGEDCOM RSG907R

ruggedcom-rsg920p

Der RUGGEDCOM RSG907R ist ein kompakter Gigabit Ethernet Switch nach IEEE 1588 für High Availability Seamless Redundancy (HSR) und Parallel Redundancy Protocol (PRP) nach IEC 62439-3.




RUGGEDCOM RSG908C

ruggedcom-rs900gp

Der RUGGEDCOM RSG908C ist ein kompakter Ethernet Switch nach IEEE 1588 mit vier Gigabit-SFP-Ports und vier Fast-Ethernet-Glasfaser-Ports.



RUGGEDCOM RSG909R

ruggedcom-rsg920p

Der RUGGEDCOM RSG909R ist ein kompakter Gigabit Ethernet Switch nach IEEE 1588 und unterstützt HSR (High Availability Seamless Redundancy) sowie PRP (Parallel Redundancy Protocol) nach IEC 62439-3.




RUGGEDCOM RSG910C

ruggedcom-rs900gp

Der RUGGEDCOM RSG910C ist ein kompakter Gigabit Ethernet Switch nach IEEE 1588 mit vier Gigabit-SFP-Ports und sechs Gigabit-Kupfer-Ports.



RUGGEDCOM RSG920P

ruggedcom-rsg920p

Der RUGGEDCOM RSG920P ist ein robuster, Layer-2- Switch in kleinem Formfaktor mit hoher Portdichte. Das für Schaltschränke mit begrenztem Platz und für hohe Bandbreitenanforderungen konzipierte Gerät bietet Power-over-Ethernet-Fähigkeit (PoE).




RUGGEDCOM RS940G

ruggedcom-rs940g

Der RUGGEDCOM RS940G ist ein  managed Ethernet-Switch mit acht Ports, der sechs bis acht Gigabit-Ethernet-Ports bietet.



RUGGEDCOM RS950G

ruggedcom-rsg950g

Der RUGGEDCOM RS950G ist eine Redundanz Box (Redbox) nach IEC 62439, die das stoßfreie Umschalten für Ethernet-Geräte unterstützt.




RUGGEDCOM M969

ruggedcom-m969

Der RUGGEDCOM M969-Switch ist ein  managed Ethernet-Switch nach MIL-STD. Er bietet zwei Ethernet-Glasfaser- Ports und acht Fast-Ethernet-Kupfer- Ports in einem MIL-STD 901D-konformen Gehäuse (zum Schutz vor Schwingungen und Stößen).



RUGGEDCOM RS8000

ruggedcom-rs800

Die Produkte der Reihe RUGGEDCOM RS8000 sind  managed Ethernet-Switches mit acht Ports und einer großen Auswahl an Netzteilen für den weltweiten Einsatz in unterschiedlichsten Branchen.