RUGGEDCOM Software

Robuste Kommunikationsgeräte erfordern hochgradig zuverlässige Software. Die RUGGEDCOM-Produktlinie bietet erstklassige Lösungen für Netzwerkmanagement, sicheren IED-Fernzugriff, Datenkonvertierung, Routing und Visualisierung.

RUGGEDCOM ELAN

RUGGEDCOM ELAN

RUGGEDCOM ELAN ist ein Linux-basierter Substation-Communications-Server, ein Universal-DNP-Gateway, Remote-Interface-Gateway sowie Front-End-Processor.



RUGGEDCOM REFLEX

RUGGEDCOM REFLEX

RUGGEDCOM REFLEX Substation HMI ist eine speziell für die lokale sowie Fernüberwachung konzipierte Lösung, die auch zur Steuerung aller Aspekte des Schaltanlagenbetriebs dient.




RUGGEDCOM EXPLORER

RUGGEDCOM EXPLORER

RUGGEDCOM EXPLORER ist ein leistungsstarkes Tool für die einfache Bereitstellung und Konfiguration von neuen und bestehenden ROS®-basierten Geräten. Es läuft auf jedem MS-Windows-PC mit Ethernet-Schnittstelle, wodurch eine Verbindung zu diesen Geräten über ein serielles Kabel überflüssig wird.



RUGGEDCOM DIRECTOR

RUGGEDCOM DIRECTOR

RUGGEDCOM DIRECTOR ist eine  Weiterleitungssoftware für serielle Ports, mit deren Hilfe bestehende serielle Geräte und -Applikationen ohne Veränderungen an Hard- oder Software in die Netzwerkkommunikation einbezogen werden können.




RUGGEDCOM CROSSBOW

RUGGEDCOM CROSSBOW

RUGGEDCOM CROSSBOW ist eine sichere Verwaltungslösung, die den NERC CIP-konformen Zugriff auf Intelligente Elektronische Geräte (Intelligent Electronic Devices - IEDs) ermöglicht.



RUGGEDCOM-Netzwerkmanagement

RUGGEDCOM-Netzwerkmanagement

RUGGEDCOM NMS ist eine skalierbare Unternehmenslösung mit vollem Funktionsumfang zur Überwachung, Konfiguration und Wartung betriebskritischer RUGGEDCOM-Netzwerke.




RUGGEDCOM PING

RUGGEDCOM PING

RUGGEDCOM PING ist ein hochgenaues grafisches Ping-Tool, das ICMP-Echo-Nachrichten versenden und eingehende Antworten mit einer Auflösung von 1 ms verarbeiten kann.