RUGGEDCOM PING

Hochpräzises grafisches Ping-Werkzeug

RUGGEDCOM PING ist ein hochpräzises grafisches Ping-Werkzeug. Die praktische Software sendet ICMP-Echo-Nachrichten und verarbeitet eingehende Antworten mit einer Auflösung von 1 ms. Netzwerkadministratoren können damit RSTP-Leistungstests und Ping-Sweeps durchführen, um Geräte automatisch zu erkennen und die Dauer des Ausfalls von Geräten zu erfassen.


Vorteile

  • Ermöglicht Anwendern, die Wiederherstellungszeit ihres Netzwerks zu testen

  • Bietet eine Genauigkeit bis 1 ms in Bezug auf die Antwortzeiten von Ethernet-Switching-Geräten

  • Erkennt und überprüft das Reaktionsverhalten von mehreren Geräten gleichzeitig

  • Liefert detaillierte Berichte über Netzwerkausfälle

  • Schnelles, effektives Tool zur Netzwerkanalyse


Mindestanforderungen (empfohlen)

Betriebssystem: Windows XP SP2, Windows 7, Windows 8



Konfigurierbare Parameter

  • Geräteerkennungsparameter

  • Ping-Sweep-Zeit

  • Anzahl Ping-Wiederholungen

  • Parameter der Geräteantwort

  • Dauer des Ausfalls

  • Ping-Intervalle

  • Name des Ansprechpartners