RUGGEDCOM EXPLORER

Software zur Geräteerkennung und -konfiguration

RUGGEDCOM EXPLORER ist ein leistungsstarkes Tool für die einfache Erkennung und Konfiguration neuer und bestehender ROS®-basierter Geräte, das auf jedem LAN-basierten MS Windows-PC ausgeführt werden kann. Damit ist es nicht erforderlich, ein serielles Kabel an diese Geräte anzuschließen. Mittels der integrierten Dateiübertragungsfunktionen können Anwender Dateien und Firmware mühelos über eine komfortable Konsole hoch- und herunterladen.


Vorteile

  • RUGGEDCOM ROS® Geräte im LAN erkennen und konfigurieren

  • Anwender können IP-Adressen auf nicht bereitgestellten oder bereitgestellten Geräten erkennen und konfigurieren.

  • Schnelle, genaue Geräteerkennung

  • Intuitive GUI-Oberfläche zeigt alle ROS® Geräte an und identifiziert doppelte IP-Adressen visuell

  • Erkennt automatisch neue Geräte, die dem Netzwerk hinzugefügt wurden

  • Visuelle Identifizierung von Geräten: RUGGEDCOM EXPLORER aktiviert die LEDs des Geräts, die dann blinken

  • Automatische Konfigurationsfunktionen bei ausgewählten Gerätegruppen

  • Verfügbare Konfigurationsparameter:
    - IP-Adresse
    - Netzwerkmaske
    - Standard-Gateway
    - Systemname
    - Standort
    - Name des Ansprechpartners