Related
Info
close

RUGGEDCOM DIRECTOR

Weiterleitungssoftware für serielle Ports

RUGGEDCOM DIRECTOR ist eine Weiterleitungssoftware für serielle Ports. Sie verlängert die Nutzungsdauer und Reichweite von Applikationen zur seriellen Kommunikation. Mit RUGGEDCOM DIRECTOR sind Verbindungen von seriellen Ports nicht mehr durch die Kabellänge von Verbindungen für serielle Protokolle oder durch die Anzahl der vorhandenen physischen Ports beschränkt. Somit erhöht sich die Flexibilität und Verwaltbarkeit von Netzwerken. Mit RUGGEDCOM DIRECTOR werden die für serielle Host-Ports bestimmten Kommunikationsinhalte von Applikationen den LAN-Ports von Hosts zugeordnet – und anschließend über ein TCP/IP-Netzwerk zu seriellen RUGGEDCOM Servern befördert. Dadurch kann der Host zentral platziert sowie leichter verwaltet und gewartet werden. Zudem ist der Zugriff auf deutlich mehr serielle Geräte möglich. Die Weiterleitung erfolgt nahtlos und erfordert keine Änderungen an der Host-Applikation. So lassen sich sowohl die Host-Applikation als auch das serielle Gerät, mit dem sie kommuniziert, länger nutzen.

Die Inbetriebnahme geht dank der Windows-basierten grafischen Benutzeroberfläche schnell und einfach vonstatten. Geben Sie einfach die Portparameter am Applikations-Host an. Der RUGGEDCOM DIRECTOR generiert zusammen mit dem seriellen RUGGEDCOM Server die benötigten Verbindungen automatisch. Das Hauptfenster der Benutzeroberfläche zeigt die verbundenen Ports, den Status und die Anzahl der gesendeten und empfangenen Pakete sowie Echtzeitinformationen zum Systemzustand. Für eine vereinfachte Fehlerbehebung sorgt die Protokollfunktion des RUGGEDCOM DIRECTOR: Mit ihr lässt sich der Datenfluss eines ausgewählten Ports in einem Dialogfenster detailliert überwachen und zur weiteren Auswertung in eine Datei umleiten.

RUGGEDCOM DIRECTOR spart Zeit und Kosten, weil damit serielle Altgeräte und -Applikationen über LAN-Verbindungen kommunizieren können, ohne dass Änderungen an der Hard- oder Software erforderlich sind. RUGGEDCOM DIRECTOR ist ein kostenloses Softwarepaket für den Einsatz mit RUGGEDCOM Servern für serielle Geräte.


Konfigurieren Sie Ihr RUGGEDCOM Produkt

Mit dem RUGGEDCOM Selector können Sie Ihre RUGGEDCOM Produkte einfach, schnell und effizient konfigurieren: Auswahlmenüs oder Positionsnummern ermöglichen eine zielgerichtete Navigation. Die ausgewählten Produkte können dann durch Übertragung der Stückliste in die Industry Mall direkt bestellt werden.


Vorteile

  • Weiterleitung von Datenverkehr für serielle Ports über das Netzwerk und somit Verlängerung der Nutzungsdauer und Reichweite von seriellen Geräten

  • Wegfall der Beschränkung durch physische Ports dank bis zu 128 virtueller serieller Port

  • Intuitive Windows-basierte grafische Benutzeroberfläche für schnelle Inbetriebnahme

  • Schnelle Fehlerbehebung durch Echtzeit-Statusüberwachung und Protokollierung des Datenverkehrs

  • Laden und Speichern von Konfigurationsprofilen für Backup und Migration

  • Weiterverwendung vorhandener Applikationen ohne Änderungen

  • Re-use existing applications without modifications


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?