RUGGEDCOM Power-over-Ethernet-Injektoren

Wie alle RUGGEDCOM Produkte sind die RUGGEDCOM Power-Injektoren so konzipiert, dass sie die anerkannten Branchenstandards für Robustheit und Kommunikationsleistung einhalten und sogar übertreffen.

RUGGEDCOM RP100

ruggedcom-rp100

Der RUGGEDCOM RP100 ist ein Power-over-Ethernet-Injektor mit einem Port gemäß 802.3at. Er erlaubt eine flexible Versorgung von entfernten PoE-Geräten mit einem Cat-5-Standardkabel.


RUGGEDCOM RP110

ruggedcom-rp110

Der RUGGEDCOM RP110 ist ein serieller 802.3at-konformer Power-over-Ethernet-Injektor mit eingebautem seriellen Server. Mit ihm lassen sich ältere serielle Geräte an ein IP-Netzwerk anbinden und entfernte PoE-Geräte über ein Cat 5-Kabel mit Spannung versorgen.