Automatisierungstechnik

RUGGEDCOM Mobilfunkrouter

Die RUGGEDCOM LTE Mobilfunkrouter bieten eine hohe Bandbreite und zuverlässige Datenkommunikation über große Entfernungen.

RUGGEDCOM RX1400

RUGGEDCOM RX1400 Mobilfunkrouter

Der RUGGEDCOM RX1400 ist dank seines kompakten Formfaktors und der Multifunktionsfähigkeit eine kostensparende Lösung für umfangreiche Installationen. Lösungen mit mehreren Geräten sind nicht erforderlich, um benötigte Schnittstellen-, Switching-, Routing- und Anwendungshosting-Funktionen zu verwirklichen.



RUGGEDCOM RM1224

RUGGEDCOM RM1224

Der RUGGEDCOM RM1224 Mobilfunkrouter mit LTE, ist ein kostensparende Lösung für die Datenkommunikation von und zu Unterstationen.




  • RUGGEDCOM RX1400 explained by a Siemens product expert

    Siemens präsentiert: RUGGEDCOM RX1400

    Diese kostensparende Lösung für umfangreiche Installationen kombiniert Switching-, Routing- und Anwendungshosting-Funktionen.

    Video ansehen

  • RUGGEDCOM RX1400 product video

    Intelligente Netzwerke. Überall.

    Der intelligente Multi-Protokoll-Netzwerkknoten von Siemens eignet sich für raue Industrie-Umgebungen – wie in der Stromversorgung, im Transportwesen oder in der Öl- und Gasindustrie.

    Video ansehen

  • RUGGEDCOM VPE1400

    RUGGEDCOM VPE1400

    Die virtuelle Umgebung RUGGEDCOM VPE 1400 im Router RUGGEDCOM RX1400 ermöglicht den Aufbau von stabilen und effizienten Netzwerken, sodass Intelligenz bis zur Netzwerkperipherie zur Verfügung steht.

    Mehr lesen

  • RUGGEDCOM APE

    RUGGEDCOM APE

    Die RUGGEDCOM APE lässt sich direkt an jedes Mitglied der RUGGEDCOM RX1500 Familie stecken, sodass Softwareanwendungen von Drittanbietern installiert und ausgeführt werden können.

    Mehr Informationen

  • Going underground - Montreal Metro

    Im Untergrund

    Gemeinsam mit Siemens ermöglicht der in Kanada ansässige Systemintegrator Resologis eine zuverlässige Datenübertragung zwischen den Stationen und der Leitwarte in der Metro von Montreal.

    Mehr lesen