RUGGEDCOM RS400

Der RUGGEDCOM RS400 ist ein serieller Geräteserver mit integriertem Managed Ethernet-Switch, der für den zuverlässigen Betrieb in elektrisch rauen und klimatisch anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem integrierten seriellen 4-Port-Server, einem 4-Port-Managed-Ethernet-Switch und einem optionalen V.90-Modem ermöglicht der RS400 die  Verbindung verschiedenster intelligenter  Feldgeräte (IEDs), die auf unterschiedliche Weise kommunizieren. Der Einsatz des RS400 bedeutet weniger Geräte, und dadurch weniger Gesamtsystemkosten sowie eine längere Nutzungsdauer von vorhandenen IEDs, wodurch sich der Investitionsaufwand für neue Geräte minimiert.

Serieller Geräteserver mit integriertem managed Ethernet-Switch und 128-Bit-Verschlüsselung

Konfigurieren Sie Ihr RUGGEDCOM Produkt

RUGGEDCOM Produkte lassen sich mit dem RUGGEDCOM-Selector einfach, schnell und effizient konfigurieren: Auswahlmenüs und Positionsnummern ermöglichen eine zielgerichtete Navigation. Anschließend können die ausgewählten Produkte direkt in der Industry Mall durch Übertragung der Stückliste bestellt werden.


Ethernet-Ports

  • Integrierter Ethernet-Switch – bis zu 4 Ports

  • High Performance und Throughput Ethernet-Switching

  • Vollständige Konformität mit IEEE 802.3x

  • Non-blocking Store- und Forward-Switching

  • 10/100BaseTX, 10BaseFL, 100BaseFX möglich


Serieller Geräteserver

  • Vollständig konforme serielle Ports EIA/TIA RS485-, RS422- und RS232 (per Software auswählbar) – DB9-, RJ45-, Phoenix-Anschlüsse

  • Übertragung serieller Daten über ein IP-Netzwerk

  • Unterstützung der seriellen Protokolle Modbus TCP, DNP 3, TIN

  • Baud-Raten von bis zu 230 KBit/s

  • Point-to-Point- und Multipoint-Modi

  • Umwandlung von Modbus RTU in Modbus TCP

  • Unterstützung diverser Modbus-Master


Auslegt für den für zuverlässigen Betrieb in rauen Umgebungen

  • EMV-resistent, auch gegenüber starken elektrischen Störungen
    - Erfüllt IEEE 1613 (Umspannwerke)
    - Übertrifft IEEE 61850-3 (Umspannwerke)
    - Übertrifft IEC 61800-3 (Antriebssysteme mit variabler Drehzahl)
    - Übertrifft IEC 61000-6-2 (allgemeine Industrieumgebungen)
    - Übertrifft NEMA TS-2 (Verkehrssteuerungsanlagen)

  • Vollständig unabhängige galvanisch getrennte serielle Ports (2 kV RMS)

  • Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C (lüfterloser Betrieb)

  • Verzinktes Stahlgehäuse (18 AWG)



Funktionen des RUGGEDCOM Betriebssystems (ROS®)

  • Einfache Plug&Play-Bedienung – automatische Hardware-Erkennung, Autonegotiation und Crossover-Erkennung

  • Integriertes, sicheres Management

  • Schnelle Rekonfiguration des Netzwerks (< 5 ms) mit eRSTP™

  • Quality of Service (QoS) für Echtzeit-Datenverkehr gemäß 802.1p

  • VLAN (802.1Q) und GVRP-Unterstützung

  • Begrenzung der Portrate und des Broadcast-Verkehrs

  • Konfiguration, Status, Statistik, Spiegelung und Sicherheit von Ports


Management- Funktionen

  • Web-basiert (WBM), Telnet, Command Line Interface (CLI)

  • SNMP v1/v2/v3 (56-Bit-Verschlüsselung)

  • Remote Monitoring (RMON)

  • Umfangreiche Diagnosefunktionen mit Protokollierung und Alarmen


Optionen für die universelle Spannungsversorgung

  • Vollständig integrierte Netzteile (keine externen Adapter)

  • Gängige Niederspannungsbereiche:
    24 VDC (10–36 VDC),
    48 VDC (36–59 VDC)

  • Universeller Hochspannungsbereich:
    88–300 VDC oder
    85–264 VAC

  • Sicherheitszulassung nach CSA/UL 60950 für -40 °C bis +85 °C