Serielle RUGGEDCOM Geräteserver

Die seriellen Geräteserver der Produktlinie RUGGEDCOM sind für den zuverlässigen Betrieb in den elektrisch rauesten und klimatisch anspruchsvollsten industriellen Umgebungen ausgelegt.

RUGGEDCOM RMC30

ruggedcom-rmc30

Der RUGGEDCOM RMC30 ist ein Serial-to-Ethernet-Server mit 2 Ports. Der RMC30 ermöglicht die Kommunikation mit praktisch jedem beliebigen Gerät per Ethernet – für eine einfache und zuverlässige Netzwerkkonnektivität.



RUGGEDCOM RS400

ruggedcom-rs400

Der RUGGEDCOM RS400 ist ein serieller 4-Port Geräteserver mit integriertem 4-Port Fully Managed Ethernet-Switch, der für den zuverlässigen Betrieb in elektrisch rauen und klimatisch anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurde.




RUGGEDCOM RS401

ruggedcom-rs401

Der RUGGEDCOM RS401 ist ein serieller 4-Port Geräteserver mit integriertem 4-Port Fully Managed Ethernet-Switch, der für den zuverlässigen Betrieb in elektrisch rauen und klimatisch anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurde.



RUGGEDCOM RS416 / RS416P

ruggedcom-rs416-rs146p

Der RUGGEDCOM RS416 ist ein serieller Geräteserver mit integriertem Fully Managed Ethernet-Switch, der für den zuverlässigen Betrieb in rauen und klimatisch anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurde. Das Gerät ist auch als Power over Ethernet- Version (PoE) erhältlich.




RUGGEDCOM RS910

ruggedcom-rs910

Der RUGGEDCOM RS910 ist ein serieller Geräteserver mit integriertem Fully Managed Ethernet-Switch, der mit 2 seriellen Ports (RS485/RS422/RS232) und/oder bis zu 3 Ethernet-Ports (Kupfer oder Glasfaser) konfiguriert werden kann.