Applikationslösungen

Mit RUGGEDCOM Applikationslösungen können Anwendungen von Drittanbietern direkt auf RUGGEDCOM Hardware (d. h. RUGGEDCOM APE) oder in einer virtuellen Umgebung (d. h. RUGGEDCOM VPE 1400) ausgeführt werden. Bei integrierten Multiservice-Geräten lässt sich die Datenverarbeitung bis zur Netzwerkperipherie ausdehnen, sodass schneller auf lokale Ereignisse reagiert werden kann. Weitere Vorteile: Netzwerk und Rechenzentrum müssen weniger Datenverkehr managen und die Gesamtbetriebskosten werden gesenkt.

RUGGEDCOM VPE1400

ruggedcom-vpe1400

Als virtuelle Maschinenumgebung für den RUGGEDCOM RX1400 eignet sich die RUGGEDCOM VPE1400 ideal für raue Umgebungen, wie sie z.B. in der  Energieversorgungs- und Transportbranche, bei Verteidigungsanlagen sowie in der Öl- und Gasindustrie zu finden sind.



RUGGEDCOM APE

RUGGEDCOM APE

RUGGEDCOM APE dient der RUGGEDCOM RX1500 Routerfamilie als Computerplattform für den Einsatz in der Energieerzeugung und -verteilung. Software von Drittanbietern lässt sich so ohne externen Industrie-PC ausführen.




Empfohlene Produkte und Lösungen
  • New Router Software

    Neue Router-Software ermöglicht Datenverarbeitung vor Ort

    Hier erfahren Sie, wie Siemens Anwendungen und Intelligenz an der Netzwerkperipherie ermöglicht.

    Mehr dazu
  • one-box solution

    One-Box-Lösung

    Siemens und Resologis bündeln ihre Kräfte, um die Automatisierungstechnik für die Metro in Montreal, Kanadas am stärksten frequentiertes U-Bahnsystem, zu verbessern.

    Mehr dazu
  • RX1400 Cellular Router

    RUGGEDCOM RX1400

    RUGGEDCOM RX1400 ist ein intelligenter Multi-Protokoll-Netzwerkknoten, der die Ethernet-Funktionen von Switch, Router und Firewall in einem Gerät verbindet.

    Mehr dazu