RUGGEDCOM Portfolio

Für jede Kommunikationsanwendung – ganz gleich, wie extrem die Bedingungen sind:
Das RUGGEDCOM Portfolio bietet die passende Kommunikationslösung. Die Produktpalette reicht von Switches und Routern über Medienkonverter und serielle Geräteserver, Wireless WAN und LAN bis hin zu Software und Applikationslösungen.


RUGGEDCOM Applikationslösungen

ruggedcom applikationslösungen

Mit den RUGGEDCOM Applikationslösungen lassen sich Anwendungen von Drittanbietern direkt auf der RUGGEDCOM Hardware oder in einer virtuellen Umgebung ausführen.



RUGGEDCOM Layer-3-Ethernet-Switches/-Router

ruggedcom ethernet layer3

Mit integrierter Router-, Firewall- und VPN-Funktionalität sind RUGGEDCOM Router entwickelt worden, um das IEC 61850-3-Protokoll zu übertreffen.




RUGGEDCOM Layer-2-Ethernet-Switches

ruggedcom-ethernet-layer2

RUGGEDCOM Layer-2-Ethernet Switches sind ideal für  betriebskritische Echtzeit-Steuerungsanwendungen mit hohen Ansprüchen an Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit.



RUGGEDCOM Medienkonverter

ruggedcom-Medienkonverter

RUGGEDCOM Medienkonverter bieten Medienkonvertierung und ein integriertes Netzteil (ohne externe Adapter) – alles in einem  Gerät.




RUGGEDCOM Serielle Geräteserver

ruggedcom-Serielle Geräteserver

RUGGEDCOM Serial-to-Ethernet-Server wurden speziell dafür entwickelt die Branchenstandards für Kommunikation in  betriebskritischen Echtzeit-Steuerungsanwendungen zu erfüllen oder zu übertreffen.



RUGGEDCOM Mobilfunkrouter

ruggedcom-Mobilfunkrouter

Ausgelegt für eine sichere, äußerst zuverlässige  Kommunikationsleistung in betriebskritischen Anwendungen: RUGGEDCOM Mobilfunkrouter sind kompakte, leistungsstarke und drahtlose Lösungen mit zahlreichen WAN-Konnektivitätsoptionen.




RUGGEDCOM Wide Area Networks / Private Wireless-Netzwerke / WiMAX

ruggedcom-wireless

Die RUGGEDCOM WIN Produktserie ist das erste Wireless-Breitband-Produktportfolio für private Netzwerke, das die Vorteile der 4G-Technologie für Anwendungen mit kritischer Infrastruktur in rauen Umgebungen bereitstellt.



RUGGEDCOM Wireless LAN

ruggedcom-wlan

Die RS900W-Familie umfasst Wireless-Ethernet-Switches, die ein IEEE-802.11b/g-konformes, sicheres Wireless LAN mit Fully-Managed-Ethernet-Switches und einer optionalen seriellen Serverfunktionalität verbinden.




RUGGEDCOM Power-over-Ethernet-Injektoren

ruggedcom-power-Injektoren

RUGGEDCOM Power-Injektoren  ermöglichen die Spannungsversorgung von PoE-Geräten über ein serienmäßiges Cat-5-Kabel. Durch die Zusammenlegung von Daten und Strom in einem einzigen Kabel werden Kosten, Platz und Aufwand bei neuen und vorhandenen Anlagen gespart.



RUGGEDCOM Software

ruggedcom-software

Die RUGGEDCOM Softwareangebote decken vom  Netzwerkmanagement  bis hin zu sicheren IED-Zugriffs-, Datenkonvertierungs-, Routing- und Visualisierungslösungen alles ab.




RUGGEDCOM Zubehör

ruggedcom-Zubehör

Das  RUGGEDCOM Portfolio   bietet hochwertiges  Zubehör in Industriequalität  zur Ergänzung verschiedener Produkte.



RUGGEDCOM VDSL Modems

ruggedcom-modems

RUGGEDCOM RS910L  EoVDSL-Switche ermöglichen die zuverlässige Ethernet-Kommunikation über große Entfernungen mittels Telefonleitungen.