RUGGEDCOM RS900GP

Der RUGGEDCOM RS900GP ist ein Managed Ethernet-Switch mit 10 Ports für den Einsatz in der Energieerzeugung und -verteilung, der zwei Gigabit Ethernet-Glasfaser- oder -Kupferports sowie acht Fast Ethernet-Kupferports bietet, die jeweils 802.3at-konforme Power-over-Ethernet liefern. Er arbeitet zuverlässig in rauen Industrieumgebungen und zeichnet sich durch hohe Störfestigkeit gegen elektromagnetische und starke elektrische Störungen aus, wie sie in der Umgebung von Umspannwerken, Anlagen und Schaltschränken für die Verkehrssteuerung üblicherweise vorkommen. Der RS900GP verfügt über zwei Gigabit Ethernet-Glasfaserports, die einen Glasfaser-Backbone mit hoher Störfestigkeit und Konnektivität über große Distanzen bilden.

Managed Ethernet-Switch mit Glasfaser-Uplinks und 128-Bit-Verschlüsselung


Ethernet-Ports

  • 8 Fast Ethernet-Ports (10/100BaseTX), alle externe 802.3af/802.3at-konforme PoE-Ports

  • Bis zu 2 Gigabit Ethernet-Glasfaserports (100/1000BaseX)

  • Bis zu 2 x 10/100/1000BaseTX-Kupferports

  • Diverse Glasfaseranschlusstypen (steckbare LC-, SC-, ST-, SFP-Optik)

  • Unterstützung von bidirektionaler Einzelstrang-Glasfaser

  • Glasfaser-Weitverkehrsverbindungen ermöglichen Entfernungen bis 70 km im Gigabit-Bereich


Power over Ethernet (PoE)

  • 8 x 10/100BaseTX 802.3af/802.3at-konforme Ports

  • Daten- und Stromübertragung über ein einzelnes Ethernet-Kabel

  • Autosensing-Ports versorgen ausschließlich PoE-Endgeräte mit Strom

  • Kompatibel mit RUGGEDCOM WIN CPE- und Pico-Basisstationen


RuggedRated-Einstufung bedeutet höchste Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen

  • EMV und Störfestigkeit bei starken elektrischen Störungen
    - Erfüllt IEEE 1613 (Umspannwerke für die Energieerzeugung und -verteilung)
    - Übertrifft IEC 61850-3 (Umspannwerke für die Energieerzeugung und -verteilung)
    - Übertrifft IEC 61800-3 (Antriebssysteme mit
    variabler Drehzahl)
    - Übertrifft IEC 61000-6-2 (Industriestandard)
    - Übertrifft NEMA TS-2 (Verkehrssteuerungsanlagen)

  • Ex-Schutz-Zertifizierung: Class 1, Division 2

  • Betriebstemperatur -40 °C bis +85 °C (lüfterloser Betrieb)

  • Leiterplatten mit Schutzbeschichtung (optional)


Funktionen für die Internetsicherheit

  • Multilevel-Benutzerpasswörter

  • SSH/SSL (128-Bit-Verschlüsselung)

  • Ports aktivieren/deaktivieren, MAC-basierte Portsicherheit

  • Portbasierte Netzwerkzugriffssteuerung (802.1x)

  • VLAN (802.1Q) zur Trennung und Sicherung des Netzwerkverkehrs

  • Zentrales RADIUS-Passwortmanagement

  • SNMPv3-Authentifizierung und 56-Bit-Verschlüsselung



Funktionen des RUGGEDCOM-Betriebssystems (ROS®)

  • Einfache Plug&Play-Bedienung – automatische Hardware-Erkennung, Autonegotiation und Crossover-Erkennung

  • MSTP (802.1Q-2005, vormals 802.1s)

  • RSTP (802.1w) und Enhanced Rapid Spanning Tree (eRSTP™) – Wiederherstellung bei Netzwerkausfall (< 5 ms)

  • Dienstgüte/QoS für Echtzeit-Datenverkehr gemäß 802.1p

  • VLAN (802.1Q) mit Double Tagging und GVRP-Unterstützung

  • Link-Aggregation

  • IGMP Snooping für Multicast-Filterung

  • Begrenzung der Portrate und des Broadcast-Sturms

  • Funktionen für die Industrieautomatisierung (z. B. Modbus)


Dualer Spannungseingang

  • 54 V DC (44-57 V DC), 160 W (versorgt 8 Ports mit 802.3af bzw. 4 Ports mit 802.3at)

  • 2 x 54 V DC, 160 W (versorgt 8 Ports mit 802.3at)


Management-Tools

  • Konfigurationsmöglichkeiten: Web-basiert (WBM), Telnet, Command Line Interface (CLI)

  • SNMP v1/v2/v3 (56-Bit-Verschlüsselung)

  • Remote Monitoring (RMON)

  • Umfangreiche Diagnosefunktionen mit Protokollierung und Alarmen