RUGGEDCOM RS900G

Der RUGGEDCOM RS900G ist ein Managed Ethernet-Switch mit 10 Ports für den Einsatz in der Energieerzeugung und -verteilung, der zwei Gigabit Ethernet-Glasfaserports sowie acht Fast Ethernet-Kupferports bietet. Er arbeitet zuverlässig in rauen Umgebungen und zeichnet sich durch hohe Störfestigkeit gegen elektromagnetische und starke elektrische Störungen aus, wie sie in der Umgebung von Umspannwerken, Anlagen und straßennahen Schaltschränken für die Verkehrssteuerung üblicherweise vorkommen. Aufgrund eines Betriebstemperaturbereichs von -40 °C bis +85 °C in Kombination mit einer Ex-Schutz-Zertifizierung, optionaler Schutzbeschichtung und verzinktem Stahlgehäuse kann der RS900G an nahezu jedem beliebigen Ort installiert werden.

Managed Ethernet-Switch mit Glasfaser-Uplinks und 128-Bit-Verschlüsselung


Ethernet-Ports

  • 2 Gigabit Ethernet-Glasfaserports (1000BaseX)

  • 8 Fast Ethernet-Ports (10/100BaseTX)

  • Diverse Glasfaseroptionen (steckbare LC-, SC-, SFP-Optik)

  • Unterstützung von bidirektionaler Einzelstrang-Glasfaser

  • Glasfaser-Weitverkehrsverbindungen ermöglichen Entfernungen bis 70 km im Gigabit-Bereich


RuggedRated-Einstufung bedeutet höchste Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen

  • EMV und Störfestigkeit bei starken elektrischen Störungen
    - Erfüllt IEEE 1613 (Umspannwerke für die Energieerzeugung und -verteilung)
    - Übertrifft IEC 61850-3 (Umspannwerke für die Energieerzeugung und -verteilung)
    - Übertrifft IEC 61800-3 (Antriebssysteme mit
    variabler Drehzahl)
    - Übertrifft IEC 61000-6-2 (Industriestandard)
    - Übertrifft NEMA TS-2 (Verkehrssteuerungsanlagen)

  • Ex-Schutz-Zertifizierung: Class 1, Division 2

  • Betriebstemperatur -40 °C bis +85 °C (lüfterloser Betrieb)

  • Leiterplatten mit Schutzbeschichtung (optional)


Funktionen für die Internetsicherheit

  • Multilevel-Benutzerpasswörter

  • SSH/SSL (128-Bit-Verschlüsselung)

  • Ports aktivieren/deaktivieren, MAC-basierte Portsicherheit

  • Portbasierte Netzwerkzugriffssteuerung (802.1x)

  • VLAN (802.1Q) zur Trennung und Sicherung des Netzwerkverkehrs

  • Zentrales RADIUS-Passwortmanagement

  • SNMPv3-Authentifizierung und 56-Bit-Verschlüsselung



Funktionen des RUGGEDCOM-Betriebssystems (ROS®)

  • Einfache Plug&Play-Bedienung – automatische Hardware-Erkennung, Autonegotiation und Crossover-Erkennung

  • MSTP (802.1Q-2005, vormals 802.1s)

  • RSTP (802.1w) und Enhanced Rapid Spanning Tree (eRSTP™) – Wiederherstellung bei Netzwerkausfall (< 5 ms)

  • Dienstgüte/QoS für Echtzeit-Datenverkehr gemäß 802.1p

  • VLAN (802.1Q) mit Double Tagging und GVRP-Unterstützung

  • Link-Aggregation

  • IGMP Snooping für Multicast-Filterung

  • Begrenzung der Portrate und des Broadcast-Sturms

  • Funktionen für die Industrieautomatisierung (z. B. Modbus)


Management-Tools

  • Konfigurationsmöglichkeiten: Web-basiert (WBM), Telnet, Command Line Interface (CLI)

  • SNMP v1/v2/v3 (56-Bit-Verschlüsselung)

  • Fernüberwachung (RMON)

  • Umfangreiche Diagnosefunktionen mit Protokollierung und Alarmen


Optionen für eine universelle Stromversorgung

  • Vollständig integriertes Netzteil

  • Universeller Hochspannungsbereich: 88-300 V DC oder 85-264 V AC

  • Zwei Niederspannungs-DC-Eingänge: 24 V DC (10-36 V DC) oder 48 V DC (36-72 V DC)

  • Klemmenleisten für zuverlässige, wartungsfreie Verbindungen

  • Sicherheitszulassung nach CSA/UL 60950 bis +85 °C