Private Wide Area Wireless-Systeme von RUGGEDCOM

RUGGEDCOM WIN5100

Die WIN5100 ist eine IEEE 802.16e-konforme Wireless-Breitband-Teilnehmereinheit, die mit externen Funkfrequenzanschlüssen für stationäre oder mobile Anwendungen in rauen Umgebungen ausgestattet ist.


RUGGEDCOM WIN5200

Die WIN5200 ist eine IEEE 802.16e-konforme Wireless-Breitband-Teilnehmereinheit, die mit einer integrierten Richtfunkantenne für raue Umgebungen ausgestattet ist.


RUGGEDCOM RP100/RP110

Der RUGGEDCOM RP100 ist ein PoE-Injektor, der in rauen Umgebungen eine Vielzahl von Spannungseingängen und Ethernet über ein einziges Kabel leitet.



RUGGEDCOM WIN7000

Der RUGGEDCOM WIN7000 ist eine drahtlose Hochleistungs-Breitband-Basisstation, die IEEE 802.16e entspricht und für Einsätze über große Distanzen in lizenzierten Frequenzbereichen in rauen Umgebungen entwickelt wurde.


RUGGEDCOM WIN7200

Die RUGGEDCOM WIN7200 ist eine IEEE 802.16e-konforme Wireless-Breitband-Basisstation mit geringem Gewicht, die für den Einsatz in unlizenzierten bzw. lizenzierten Frequenzbändern in rauen Umgebungen entwickelt wurde.