RUGGEDCOM-Produkte

RUGGEDCOM Layer-2-Ethernet-Switches

RUGGEDCOM Switches sind ideal für aufgabenkritische Echtzeit-Steuerungsanwendungen mit hohen Ansprüchen an Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit.



RUGGEDCOM Layer-3-Ethernet-Switches/-Router

RUGGEDCOM Router übertreffen das IEC 61850-3 Protokoll mit integrierter Router-, Firewall- und VPN-Funktionalität.




RUGGEDCOM-Medienkonverter

RUGGEDCOM-Medienkonverter bieten Medienkonvertierung und ein integriertes Netzteil (keine externen Adapter) in einem wirtschaftlichen Paket.



RUGGEDCOM-Produkte nach MIL-STD

Die RUGGEDCOM M-Line-Familie robuster Ethernet-Switches ist ideal für zahlreiche militärische Anwendungen, z. B. für Marine, Heer und Luftwaffe.




RUGGEDCOM WIN

RUGGEDCOM WIN ist eine hochleistungsfähige, sichere Produktfamilie für den Langstreckenbereich, mit der IP-Netzwerke über große Entfernungen zu festen und mobilen Teilnehmern erweitert werden können.



Serielle RUGGEDCOM-Geräteserver

RUGGEDCOM Serial-to-Ethernet-Server erfüllen oder übertreffen die Branchenstandards für die Kommunikationsleistung in aufgabenkritischen Echtzeit-Steuerungsanwendungen mit höchsten Ansprüchen an Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit.




RUGGEDCOM Modems (VDSL)

Die RUGGEDCOM EoVDSL RS900L-Familie mit Ethernet-Switches ermöglicht die zuverlässige Langstrecken-Kommunikation per Ethernet über Telefonleitungen.



RUGGEDCOM Software

RUGGEDCOM Software solutions have been developed to provide network management, secure remote IED access, data conversion, routing, and visualization solutions.




RUGGEDCOM Power-over-Ethernet-Injektoren

RUGGEDCOM Power-Injektoren gestatten die Spannungsversorgung entfernter PoE-Geräte über ein serienmäßiges Cat 5-Kabel. Durch die Zusammenlegung von Daten und Strom in einem einzigen Kabel werden Kosten, Platz und Aufwand bei neuen und vorhandenen Anlagen gespart.