Robuste Kommunikationsausrüstung für raue Umgebungsbedingungen

Je schlechter die Umgebungsbedingungen, desto besser unsere Produkte!

RUGGEDCOM Produkte bieten eine Robustheit und Zuverlässigkeit, die für Kommunikationsnetze in rauen Umgebungen neue Maßstäbe gesetzt haben. RUGGEDCOM Produkte eignen sich für einen extremen Temperaturbereich, bieten „Zero-Packet-Loss“-Technologie  auch bei starken elektromagnetischen Störungen und enhanced Rapid Spanning Tree Protocol (eRSTP) für eine sehr schnelle Netzwerkwiederherstellung im Fehlerfall. RUGGEDCOM Produkte findet man in betriebskritischen Netzwerken, die in der Umspannwerkautomatisierung zum Einsatz kommen, in selbstheilenden Stromnetzen oder „Smart Grid“-Netzen, in intelligenten Verkehrssystemen  für das Verkehrsmanagement und Bahnsteuerungssysteme sowie in Prozessleit- und Fertigungsautomatisierungssystemen, die in mehreren Industriesektoren zum Einsatz kommen.

Siemens als Ihr Partner weiß, wie wichtig eine schnelle, zuverlässige und standardisierte Kommunikation für Sie ist. Wir sind einer der weltweit am engsten vernetzten Service- und Supportanbieter und behalten Ihre Anforderungen jederzeit im Auge. Unsere Innovationen und unsere Leidenschaft für Kommunikation werden Ihnen helfen, jetzt und in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben!



RUGGEDCOM Portfolio

ruggedcom-produkte

Entdecken Sie die Netzwerkkomponenten der umfangreichen RUGGEDCOM Produktlinie.







Fallstudien

ruggedcom-fallstudien

Erfahren Sie, wie souverän RUGGEDCOM Produkte verschiedenste Herausforderungen meistern.




ruggedcom-Vertrieb-kontaktieren

Vertrieb direkt kontaktieren

ruggedcom-Technische-Broschüren

Technische RUGGEDCOM Broschüren

ruggedcom-productselector

RUGGEDCOM Selector


Informieren Sie sich zu Preisen, Bestellprozessen und mehr.

 Vertrieb kontaktieren

Laden Sie die neuesten RUGGEDCOM Broschüren herunter.

 Information & Download Center

Wählen und konfigurieren Sie RUGGEDCOM Produkte gemäß Ihrem Bedarf.

 RUGGEDCOM Selector

RUGGEDCOM Fokusbranchen
  • Kommunikation die Sie bewegt

    Kommunikation die Sie bewegt

    Ein effizienter Verkehrsfluss ist nur mit einem effizienten Informationsfluss möglich. Genau hier kommen die Produktlinien RUGGEDCOM und SCALANCE von Siemens ins Spiel.

    Kommunikation die Sie bewegt
  • Robuste industrielle Kommunikation

    Robuste industrielle Kommunikation – von der Energieerzeugung bis zur Energieverteilung

    Für die Automatisierung von Umspannwerken und Verteilnetzen bieten unsere hochspezialisierten RUGGEDCOM Produkte Energieversorgern eine leistungsstarke Kommunikationsinfrastruktur.

    Robuste industrielle Kommunikation – von der Energieerzeugung bis zur Energieverteilung
  • Elektrische Komponenten für den Schienenverkehr

    Elektrische Komponenten für den Schienenverkehr

    Die für den Einsatz unter rauen Umweltbedingungen konzipierten RUGGEDCOM Produkte werden bei einer Vielzahl von Anwendungen im Schienenverkehr eingesetzt.

    Elektrische Komponenten für den Schienenverkehr
  • Kommunikation für die Öl- und Gasindustrie

    Kommunikation für die Öl- und Gasindustrie

    In der Öl- und Gasindustrie sind extreme Temperaturen, Gefahrgüter, starke elektromagnetische Störungen und Schwingungen sowie hohe Schockbelastungen an der Tagesordnung.

    Kommunikation für die Öl- und Gasindustrie