Related
Info
close

Antennen und Zubehör

Beschreibung

Ein umfangreiches Antennenportfolio nach dem Standard IEEE 802.11 rundet die IWLAN-Lösung von Siemens ab. Dazu gehören sowohl Antennen als auch Verkabelungstechnik und Montagezubehör wie zum Beispiel Leitungen, Blitzschutzelemente und Steckverbinder.

Robuste Gehäuse und damit verbundener Schutz vor Schock und Vibrationen ermöglichen den vielseitigen Einsatz der SCALANCE W-Produkte. Auch das Antennenportfolio ist Teil dieses Konzepts und entsprechend industriegerecht gefertigt.


Details

Abgesetzte Antennen sorgen bei den SCALANCE W Produkten für zuverlässige Funkverbindungen für 2,4 GHz bzw. 5 GHz und Datenübertragung bis 450 Mbit/s.

Dazu gehören:

  • Rundstrahlantennen für ein großflächiges Funkfeld in alle Richtungen

  • Richtantennen für ein gerichtetes Funkfeld in eine definierte Richtung, z.B. für die gebäudeübergreifende Funkkommunikation

  • Sektor- oder Weitwinkelantennen für ein großes Funkfeld z.B. zur Ausleuchtung von Innenhöfen und Vorplätzen

  • Spezialantennen für RCoax-Anwendungen




Vorteile

  • Umfangreiches Portfolio unterschiedlicher Antennentypen und IWLAN-Verkabelungstechnik wie Winkeladapter, Blitzschutzelemente, Schrankdurchführung, Antennenanschluss- und Adapterkabel

  • Einfache Installation der Antennen im Innen- und Außenbereich

  • Zuverlässige Verbindung zwischen Antenne und Gerät im Schaltschrank über robuste Schrankdurchführung

  • Verschiedenste Einsatzbereiche unter anderem im Industrieumfeld und bei Transportation

  • Erweiterter Temperaturbereich von maximal -45 bis +70 °C und hohe Schutzart (IP65/67)



You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?