Automatisierungstechnik

Zubehör

Zubehör für Remote Networks

Antennen

Antenne

 

Antenne ANT896-4ME

  • Omnidirektionale Mobilfunk-Antenne für GSM (2G), UMTS (3G) und LTE (4G) weltweit

  • Montage im Indoor- und Outdoor-Bereich

  • Antennengewinn: 3 dBi

  • Anschluss an die Mobilfunk-Komponenten SCALANCE M874, M875 und M876 sowie LOGO! CMR2020/2040



Antenne

Antenne ANT896-4MA

  • Omnidirektionale Mobilfunk-Antenne für GSM (2G), UMTS (3G) und LTE (4G) weltweit

  • Geeignet für den Indoor-Bereich

  • Antennengewinn: 2 dBi

  • Anschluss an die Mobilfunk-Komponenten SCALANCE M874, M875 und M876 sowie LOGO! CMR2020/2040



Antenne

Antenne ANT794-4MR

  • Omnidirektionale Mobilfunk-Antenne für GSM (2G), UMTS (3G) und LTE (4G) in Europa

  • Potentialunabhängige Montage im Indoor- und Outdoor-Bereich

  • Antennengewinn: 2 dBi

  • Anschluss an Mobilfunk-Komponenten SCALANCE M874, M875 und M876, CP 1242-7, CP 1243-7 LTE, LOGO! CMR2020/2040, MODEM MD720



Antenne

Antenne ANT794-3M

  • Triband-Flachantenne für GSM 900, 1800, 1900 MHZ

  • Potentialunabhängige Montage im Indoor- und Outdoor-Bereich

  • Antennengewinn: 0 dB

  • Anschluss an Mobilfunk-Komponenten SCALANCE M874-2, CP 1242-7, LOGO! CMR2020, MODEM MD720


Antenne

Antenne ANT896-6MM

  • Omnidirektionale Mobilfunk-Antenne für GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G) in Europa, WLAN 2,4 und 5GHz und GPS

  • Montage auf Fahrzeugdach

  • Antennengewinn: 4-7dBi

  • Anschluss an die Mobilfunk-Komponenten SCALANCE M874-2, M874-3, M875, M876-3 und M876-4 sowie Modem MD720 2G


Antenne

Antenne ANT896-6MH

  • Omnidirektionale Mobilfunk-Antenne für GSM (2G), UMTS (3G) und LTE (4G) in Europa, GPS und WLAN

  • Montage auf Fahrzeugdach

  • Antennengewinn: 5/6dBi

  • Speziell geeignet für Bahnapplikationen; konform zu EN50155 und EN45545-2

  • Anschluss an die Mobilfunk-Komponenten SCALANCE M874-2, M874-3, M875, M876-3, M876-4 sowie Modem MD720 2G


Plugs

C-Plug

 

C-PLUG

  • Zur automatischen Sicherung von Konfigurations- bzw. Projektierungsdaten von SCALANCE M- bzw. SIMATIC NET-Komponenten

  • Der C-PLUG kann zusätzlich zur Ablage von Anwendungsdaten, wie Dokumentation oder Web-Seiten genutzt werden

  • Wechselmedium, das im Fehlerfall den schnellen und einfachen Gerätetausch von SCALANCE M- bzw. SIMATIC NET-Komponenten ohne Programmiergerät ermöglicht

  • Einsetzbar in allen SIMATIC NET-Produkten mit C-PLUG-Steckplatz


C-Plug

KEY-PLUG SINEMA RC

  • Zum Freischalten der Anbindung von SCALANCE M und S615-Geräten an SINEMA Remote Connect

  • Wechselmedium zur Aufnahme von Konfigurationsdaten

  • Ermöglicht im Fehlerfall den schnellen und einfachen Gerätetausch


Halterungen

Halterung für 19"Rack

 

Halterung für 19“ Rack

  • 19“-Rahmen geeignet für alle SCALANCE M Router und für SCALANCE S615

  • Einfacher Einbau in ein 19“ Rack ohne Spalt

  • Einbau von 2 Geräten möglich


C-Plug

Standfuß

  • Standfuß geeignet für alle SCALANCE M Router und für SCALANCE S615

  • Saubere Kabelführung und sicherer Stand z. B. bei Testaufbauten am Arbeitsplatz

  • Geeignet für ein Gerät


Stromversorgung

Stromversorgung PM1507

 

Stromversorgung PM1507

  • Zuverlässige Versorgung des SCALANCE M-800-Produktfamilie (sowie SIMATIC S7-1500, ET 200MP, …)

  • Optisch und funktionell optimal auf die SCALANCE M-800-Reihe abgestimmt

  • Geringe Montagefläche durch schmale Bauform und Einbau ohne seitliche Mindestabstände

  • Geringe Wärmeentwicklung im Schaltschrank durch hohe Energieeffizienz der Stromversorgung

  • Niedriger Energieverbrauch durch hohen Wirkungsgrad

  • Problemloser Einsatz an nahezu allen 1-phasigen Netzen weltweit

  • Einfaches Ein- und Ausschalten der 24 Volt für Arbeiten am Schaltschrank