Automatisierungstechnik

Vielseitig vernetzt – bestens geschützt

Ob Standleitung, Telefon, Mobilfunk oder Internet – Siemens bietet für die unterschiedlichsten Arten der Fernkommunikation über Remote Networks die entsprechenden Komponenten. Es lassen sich damit sowohl Netzlösungen für Telecontrol als auch für Teleservice realisieren. Für den Aufbau IP-basierter Netze können zudem die Ethernet Komponenten der SCALANCE X/W Familie verwendet werden. Sollen jedoch IP-basierte Netze für den Fernzugriff genutzt werden, sind diese durch höhere Sicherheitsmaßnahmen (Firewall, VPN) zu schützen. Um eine hohe Anlagenverfügbarkeit zu erreichen, lassen sich die Übertragungsnetze redundant aufbauen.


Modems und Router für IP-basierte Netze

Modems und Router für IP basierte Netze

Anbindung an öffentliche oder private Netze mit den richtigen Komponenten: Entdecken Sie unsere neuen Produkte der SCALANCE M Familie.


Managementplattform für Remote Networks

Management Plattform für Remote Networks

Voller Service, minimales Risiko: Mit der Server-Applikation SINEMA Remote Connect ist gesicherter Fernzugriff auf Maschinen und Anlagen zur Fernwartung ganz einfach.


Komponenten für Netzwerksicherheit

Komponenten für Netzwerksicherheit

Bestens geschützt im öffentlichen Netz: Mit unseren Industrial Security Komponenten sind Sie beim Fernzugriff auf der sicheren Seite.



Industrial Ethernet Netzkomponenten

Industrial Ethernet Komponenten

Entdecken Sie unsere Industrial Ethernet Netzkomponenten der SCALANCE X/W Familie für den Aufbau IP-basierter Netze für die Fernkommunikation.


Umfassendes Zubehör für Remote Networks

Zubehör

Von Antennen über Stromversorgung bis zu C-PLUGS: Wir bieten Komplettlösungen für die Anbindung an Remote Networks inklusive allen Zubehörs.





  • Flexibler Fernzugriff spart Zeit

    Die inprotec AG profitiert bei Lohnfertigungsaufträgen von flexiblen Zugriffmöglichkeiten auf Anlageninformationen über Fernzugriff mit SINEMA Remote Connect.

    Download PDF

  • Höchstmaß an Sicherheit im Produktionsnetzwerk

    Gesicherter Fernzugriff erhöht die Sicherheit im Produktionsnetzwerk der Festo AG

    Download PDF

  • Fernzugriff minimiert Stillstandszeiten

    Die ACSR-Solutions GmbH minimiert mit Fernzugriff über SINEMA Remote Connect Stillstandszeiten von Maschinen in der Pharmabrache.

    Download PDF

  • „Fernaufsicht“ für Abwärmeverstromungsanlagen

    Gesicherter Fernzugriff unterstützt unbeaufsichtigten Betrieb verteilter Abwärmeverstromungsanlagen der Firma DeVeTec GmbH.

    Download PDF

  • Überwachung von Müllverdichtern

    Kostensparende Fernüberwachung

    Waste Harmonics überwacht mit SCALANCE M875 und SIMATIC S7-1200 erfolgreich hunderte Abfallpressen – und erzielt dadurch immense Kosteneinsparungen.

    Download PDF

  • Überwachung von Müllverdichtern

    ItN Nanovation AG

    Schneller und sicherer UMTS-Router ermöglicht komfortablen Fernzugriff auf mobile, dezentrale Abwasseraufbereitungsanlagen

    Download PDF