Automatisierungstechnik

Industrial Ethernet Connecting Cables vorkonfektioniert (Kupfer)

RJ45-Verkabelungstechnik als bestehender Standard für Industrial Ethernet

Beschreibung

Unsere Industrial Ethernet (IE) Twisted Pair-, IE FastConnect- und Energieleitungen lassen sich mit unterschiedlichen Steckervarianten kombinieren. Fertig konfektioniert sparen Sie Zeit bei der Inbetriebnahme vor Ort. Es stehen jeweils mehrere Vorzugslängen zur Auswahl. Die Einsatzbereiche sind vielfältig:

  • IE Patchleitungen zur einfachen Anbindung von Endgeräten mit RJ45-Anschluss an das störfeste Industrial Ethernet FastConnect-Verkabelungssystem (10/100/1000 Mbit/s), innerhalb eines Schaltschrankes/Warte

  • Flexible IE Steckleitung zur Verbindung von Industrial Ethernet-Teilnehmern (z.B. SCALANCE XP-200, SIMATIC ET 200pro, ET200eco PN und SIMOTION)

  • Robuste Energiesteckleitung zur Stromversorgung der SCALANCE XP-200, SIMATIC ET 200pro, ET 200eco PN

  • TP-Anschlussleitung zum Anschluss von Endgeräten mit RJ45-Schnittstelle an das ITP-Verkabelungssystem

  • Flexible Busleitung für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie


Details

Unser Angebot konfektionierter Leitungen gibt es in verschiedenen Vorzugslängen:

Industrial Ethernet FastConnect Leitungen 2 x 2 bei 10/100 Mbit/s

Vorzugslängen

IE Connecting Cable / M12-180/ IE FC RJ45 Plug-145

Flexible Steckleitung (4-adrig), vorkonfektioniert mit einem 4-poligen M12-Steckern (D-kodiert) und einem IE FC RJ45 Plug 145

2-15m

IE Connecting Cable IE /
FC RJ45 Plug-180/IE FC RJ45 Plug-180

IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2 (PROFINET Type C), vorkonfektioniert mit zwei IE FC RJ45 Plug-180, IP20

1-20m

IE Connecting Cable / M12-180/M12-180

Flexible Steckleitung (4-adrig), vorkonfektioniert mit zwei 4-poligen M12-Steckern (D-kodiert), IP 65/67

0,3-15m

IE Robust Connecting Cable / M12

IE Robust Connecting Cable M12-180/M12-180,
vorkonfektioniert mit IE FC Robust Food Cable GP 2X2, mit zwei M12-Steckern (D-kodiert), IP69

1-5m

IE Connecting
Cable  M12-90/
M12-90

Flexible Steckleitung (4-adrig), vorkonfektioniert mit zwei
M12-Steckern (D-kodiert), IP65/67

Energieleitungen – auch für PROFIBUS anwendbar

Vorzugslängen

M12 Robust Power Connecting Cable / M12-180/M12-180

Robuste Energiesteckleitung (4-adrig), vorkonfektioniert mit M12-Stecker und M12-Buchse (A-kodiert), IP69

1-5m

M12 Power Connecting Cable / M12-180/M12-180

Flexible Steckleitung (4-adrig), vorkonfektioniert mit je einem 4-poligen M12-Stiftstecker/Buchsenstecker (A-kodiert), IP65/67

0,3-15m

M12 Power
Connecting
Cable  / M12-90/M12-90

Flexible Steckleitung (4-adrig),
vorkonfektioniert mit je einem 4-poligen
M12-Stiftstecker/Buchsenstecker
(A-kodiert), IP65/67

0,3-15m

Energieleitungen nicht für PROFIBUS anwendbar

Vorzugslängen

M12 Power Connecting
Cable / M12-180/M12-180

Flexible Steckleitung (4-adrig), vorkonfektioniert mit je einem 4-poligen M12-Stiftstecker/Buchsenstecker (L-kodiert), IP65/67

0,5-15m

IE TP Cord 4x2 bei 10/100/1000 Mbit/s – Einfache Anbindung von Endgeräten an das IE FC Verkabelungssystem

Vorzugslängen

IE TP Cord RJ45/RJ45

8-adrige Cat6A Patchleitung vorkonfektioniert mit zwei RJ45-Steckern

0,5-50m

IE TP XP Cord RJ45/RJ45

Gekreuzte 8-adrige Cat6A Patchleitung vorkonfektioniert mit zwei RJ45-Steckern

0,3-10m

IE TP Cord
M12-180/M12-180

Flexible Steckleitung mit 2 M12-Steckern, vorkonfektioniert, X-kodiert

0,3-15m

IE TP Cord
M12-90/M12-90

Flexible gewinkelte Steckleitung mit 2 M12-Steckern, vorkonfektioniert, X-kodiert

0,5-15m

IE TP Cord
M12-180/
M12-180

Gekreuzte 8-adrige TP-Anschlussleitung
Vorkonfektioniert mit zwei M12-Steckern

0,3-15m

Steckleitung konfektioniert

7/8 Zoll-Steckleitung

Elektrische Profibus-Leitungen sind ebenfalls in unterschiedlichen Vorzugslängen fertig konfektioniert erhältlich.

Features

Die konfektionierten Leitungen mit 2 x 2 Adern sind für 10/100 Mbit/s geeignet, die mit 4 x 2 Adern für 10/100/1000 Mbit/s-Ethernet.

Vorteile

  • Schnelle und fehlerfreie Inbetriebnahme durch konfektionierte, werksseitig geprüfte Patchleitungen

  • Einfache Verlegung durch kleinen Leitungsdurchmesser

  • Silikonfrei, damit geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie (z.B. Lackierstraßen)

  • Kategorie 5e (2 x 2) und Cat 6 (4 x 2) der internationalen Verkabelungsstandards ISO/IEC 11801 und EN 50173