Automatisierungstechnik

Industrial Ethernet FastConnect Outlet RJ45

RJ45-Verkabelungstechnik als bestehender Standard für Industrial Ethernet

Beschreibung

Dient zum Übergang von den im industriellen Umfeld verwendeten robusten Industrial Ethernet FastConnect-Leitungen auf vorkonfektionierte Patch-Leitungen (10/100 Mbit/s) mittels RJ45-Buchse.

Details

Durch die Anreihung mehrerer IE FC Outlet RJ45 ist es möglich ein Patch-Feld mit beliebiger Anschlussdichte aufzubauen (z.B. 16 Outlets auf 19"-Breite möglich).

Features

  • Einfache Anbindung von Netzkomponenten oder Endgeräten an das störfeste Industrial Ethernet FastConnect-Verkabelungssystem. Zeitsparende und fehlerfreie Installation durch FastConnect-Leitungen und vorkonfektionierte TP Cords (10/100 Mbit/s)

  • Störunempfindlich durch robustes Metallgehäuse

  • Flexible Montagearten (Hutschiene, Direktverschraubung) möglich

  • Zuverlässige Schirmkontaktierung und Zugentlastung durch verschraubbaren Deckel

  • Vermeidung von Fehlern durch farbliche Markierung