Security Kommunikationsprozessoren

 

Schutz von Steuerungen mit Integrierter Firewall (Kontrolle des Datenflusses) und VPN zum Schutz vor Datenmanipulation und Spionage:

  • CP 1243-1 für SIMATIC S7-1200

  • CP 1243-7 LTE für SIMATIC S7-1200

  • CP 1543SP-1 für SIMATIC ET 200SP

  • CP 1543-1 für SIMATIC S7-1500

  • CP 343-1 Advanced für SIMATIC S7-300

  • CP 443-1 Advanced für SIMATIC S7-400

  • CP 1628 für PC


 

Kommunikationsprozessor zum Anschluss für die SIMATIC S7-300/SINUMERIK 840D powerline an Industrial Ethernet-Netzwerke, auch als PROFINET IO-Controller und IO-Device.

Der CP unterstützt:

  • PG/OP-Kommunikation

  • S7-Kommunikation

  • Offene Kommunikation (SEND/RECEIVE)

  • PROFINET-Kommunikation

  • IT-Kommunikation

  • Security-Funktionen Firewall und VPN



Segmentierung von Netzwerken und Schutz der Steuerungen S7-300 bzw. S7-400 mit CP 343-1 Advanced bzw. CP 443-1 Advanced