Security Kommunikationsprozessoren

 

Schutz von Steuerungen mit Integrierter Firewall (Kontrolle des Datenflusses) und VPN zum Schutz vor Datenmanipulation und Spionage:

  • CP 1243-1 für SIMATIC S7-1200

  • CP 1243-7 LTE für SIMATIC S7-1200

  • CP 1543SP-1 für SIMATIC ET 200SP

  • CP 1543-1 für SIMATIC S7-1500

  • CP 343-1 Advanced für SIMATIC S7-300

  • CP 443-1 Advanced für SIMATIC S7-400

  • CP 1628 für PC


 

Mit dem Kommunikationsprozessor CP 1543SP-1 lässt sich das SIMATIC ET 200SP System flexibel um eine Industrial Ethernet Schnittstelle erweitern. Das ermöglicht den Aufbau identischer Maschinen mit gleichen IP-Adressen durch Netzwerktrennung.

Er bietet zusätzlich erweiterte Security-Funktionen, wie die Verschlüsselung aller übertragenen Daten mittels VPN mit IPsec oder die Stateful Inspection Firewall für den sicheren Zugriff auf die SIMATIC ET 200SP. Die neue FW-Version V2.0 bietet die Unterstützung von SINEMA Remote Connect mit Autokonfiguration und macht so den gesicherten Fernzugriff auf SIMATIC ET 200SP Controller besonders einfach.