Sicherheitsfaktor Netzwerk

Cybersecurity ist das Thema, mit dem sich heute alle Unternehmen befassen müssen. Siemens gibt mit  „Defense in Depth“ als übergreifendes Schutzkonzept Antworten in Form einer tiefengestaffelten Verteidigung basierend auf den Empfehlungen der IEC 62443 in der industriellen Automatisierung.

Ein entscheidender Baustein des Industrial Security Konzeptes ist die Netzwerksicherheit. Sie bedeutet Schutz von Automatisierungsnetzwerken vor unbefugten Zugriffen. Dies beinhaltet die Kontrolle aller Schnittstellen, wie z. B. zwischen Büro- und Anlagennetzwerk oder der Fernwartungszugänge zum Internet und kann mittels Firewalls und gegebenenfalls durch den Aufbau einer DMZ (demilitarisierte Zone = sicherheitstechnisch abgeschirmte Zone) erfolgen.


Industrial Security Appliances


SCALANCE S Industrial Security Appliances zum Schutz von Geräten und Netzwerken. Sie  sichern die industrielle Kommunikation mit Firewall sowie VPN und schließen nahtlos an die Security-Strukturen der Office- und IT-Welt an.


Industrial Router


Industrial Router SCALANCE M für den gesicherten Fernzugriff  auf Anlagen über LAN oder Mobilfunknetze mit integrierten Security-Funktionen Firewall und VPN zum Schutz vor unbefugten Zugriffen und der Datenübertragung.


SINEMA Remote Connect


Managementplattform SINEMA Remote Connect erleichtert den Fernzugriff auf Maschinen und Anlagen und sorgt für die gesicherte Verwaltung von Tunnelverbindungen (VPN) zwischen Zentrale, Servicetechnikern und Anlagen.



Security Kommunikationsprozessoren


Security Kommunikationsprozessoren schützen Steuerungen mit integrierter Firewall (Kontrolle des Datenflusses)
und VPN vor Datenmanipulation und Spionage.


SOFTNET Security Client


SOFTNET Security Client bietet mittels VPN eine gesicherte Datenübertagung von PC/PG zu Industrial Security Komponenten.


IE RJ45 Port Lock


Physischer Netzwerkzugangsschutz mit  IE RJ45 Port Lock. Er ermöglicht ein mechanisches Abschließen von RJ45 Ports an Endgeräten oder Netzwerkkomponenten.