Industrial IoT Gateway SIMATIC CloudConnect 7

Bestandsanlagen intelligent anbinden

Beschreibung

Cloud Computing ist eine wichtige Voraussetzung, um die Vorteile der Digitalisierung in der Industrie zu nutzen. Mit den Industrial IoT Gateways SIMATIC CloudConnect 7 können auch Bestandsanlagen ganz einfach an unterschiedlichste Cloud-Plattformen, die das standardisierte Protokoll MQTT unterstützen, angebunden werden, wie beispielsweise an die MindSphere.

Details

Das Industrial IoT Gateway SIMATIC CloudConnect 7 ermöglicht es, Daten einfach und zuverlässig von S7-basierten Geräten zu lesen und überträgt diese mittels standardisierte Protokoll MQTT an unterschiedlichste Cloud-Plattformen wie MindSphere, Microsoft Azure oder IBM Cloud. Der Datenhaushalt für existierende S7-Steuerungen kann für eine schnelle und einfache Projektierung importiert werden.

Die Variante SIMATIC CC712 ermöglicht die Anbindung einer SIMATIC S7-300 oder S7-400 über Industrial Ethernet mittels S7-Protokoll, während die Variante SIMATIC CC716 den Anschluss von max. sieben SIMATIC S7-Steuerungen über Industrial Ethernet oder PROFIBUS/MPI-Schnittstelle unterstützt.

Der Anschluss an Cloud-Systeme über Internet oder Mobilfunk kann entweder über eine bestehende Netzwerk-Infrastruktur erfolgen oder direkt durch die Kombination mit Industrial Ethernet Routern SCALANCE M realisiert werden.

Zusätzlich können die mittels SIMATIC CloudConnect 7 von unterlagerten S7-Stationen gelesenen Daten als OPC UA-Variablen (Server) zur Verfügung gestellt werden. Dies ermöglicht den standardisierten Datenaustausch z.B. mit MES Systemen oder HMI und Steuerungen anderer Hersteller.


 

Beispielapplikationen

Intelligente Anbindung mehrerer S7-Bestandsanlagen mit SIMATIC CC716 über PRFOIBUS und Industrial Ethernet

Einfache Anbindung einer S7-Maschine mittels SIMATIC CC712


Vorteile

  • IIoT-Datentransfer zu cloudbasierten Lösungen für bestehende SIMATIC S7-Anlagen (Investitionsschutz)

  • Schnelle und fehlerfreie Projektierung durch Datenübernahme aus SIMATIC STEP 7 oder TIA Portal

  • Ereignisgesteuerte Kommunikation reduziert die Netzwerklast und die Kosten für Datenaustausch

Cloud-Anbindung über Industrie-Router SCALANCE M mit SIMATIC CC712

  • media title1
  • media title2