Related
Info
close

SCALANCE X – Industrial Ethernet Switches

Basis für leistungsstarke Datennetzwerke

Gerüstet für alle Umgebungsbedingungen - im Portfolio unserer Industrial Ethernet Switches finden Sie mit Sicherheit den passenden Switch für Ihre Applikation: Geräte mit Kupfer- oder Fiber Optic-Ports, für den Schaltschrank oder den Einsatz unter rauen Umgebungen und das mit Datenraten bis zu 10 Gbit/s.

Damit sind Sie flexibel beim Design der Netzwerktopologie: vom redundanten Aufbau zur Verringerung von Stillstandzeiten, über eine durchgängige und  zuverlässige Segmentierung über alle Ebenen hinweg oder einer barrierefreien Anbindung an cloud-basierte Systeme.

Siemens bietet Ihnen alles aus einer Hand: ein durchgängiges Produkt- und Systemspektrum für die Automatisierung in allen Branchen – vom Wareneingang über den Produktionsprozess bis zum Warenausgang, von der Maschinen- über die Aggregationsebene und das Industrial Backbone bis hin zur Anbindung an das Büronetzwerk.


Redundant Network Access

redundant network access


Nutzen Sie alle Vorteile redundanter Netzwerkstrukturen – ohne Verzögerungen bei der Datenübertragung: mit Redundant Network Access.


Optimale Kombination aus Technik und Design

Der Seilbahnhersteller Leitner ropeways in Italien setzt bei Technik und Design auf Siemens.

Erfahren Sie mehr

Müllheizkraftwerk im virtuellen Umfeld

Das AWG Wuppertal verarbeitet 250.000 Alarme, über 10.000 Prozessobjekte und 54 Monitore. Wie?

Erfahren Sie mehr

Molkerei setzt auf Digitalisierung

Die Molkerei Ammerland ist gut gerüstet für ihr dynamische Wachstum durch ein leistungsfähiges Netzwerk.

Erfahren Sie mehr

Moderne Infrastruktur für Produktion und Fernwartung

Die Karl Simon GmbH stärkt seine Position im Wettbewerb durch ein leistungsfähiges Kommunikationsnetzwerk.

Erfahren Sie mehr

19“-Rack Switches

Die Work Group Switches SCALANCE XR-100WG und SCALANCE XR-300WG runden das Rack Switches-Portfolio ab.

SCALANCE XR-300WG

Bestehende Infrastrukturen nutzen

Mit SCALANCE XF-200BA Switches und Busadapter können Industrial Ethernet-Teilnehmer über bestehende 2-, 4- und 8-Drahtleitungen angebunden werden.

SCALANCE XF-200BA DNA (Y-Switch)

SCALANCE XC-200

Ein Switch für alle Fälle: SCALANCE XC-200 managed Industrial Ethernet Switches für den Breiteneinsatz.

SCALANCE XC-200

SCALANCE XP-200

Entdecken Sie die robusten managed SCALANCE XP-200 Switches mit Metallgehäuse (IP65/67).

SCALANCE XP-200
scalance xc 100

SCALANCE XC-100

Hier finden Sie mehr Infos zu den neuen unmanaged Industrial Ethernet Switches SCALANCE XC-100.

SCALANCE XC-100

Redundant, performant, sicher

Siemens Produktionsnetzwerk restrukturiert aus eigenem Produktportfolio. Erfahren Sie mehr über die Implementierung zusätzlicher Redundanz.

Download PDF
suedzucker

Industrial Ethernet Switches stellen Weichen

Die Beneo-Palatinit GmbH bereitete mit unseren SCALANCE X-500 und X-300 Switches erfolgreich den Systemwechsel auf der Prozessleitebene vor. Erfahren Sie jetzt mehr.

Download PDF
    You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?