Related
Info
close

Compact Switch Modules CSM

Kostengünstig mehr Anschluss an die SIMATIC

Beschreibung

logo csm12 24 172

Erhöhen Sie kostengünstig die Schnittstellen direkt an der SIMATIC S7, ET 200M oder Logikmodule LOGO!: integrieren Sie mit Hilfe der unmanaged Compact Switch Modules (CSM) Maschinen in bestehende Anlagen.

Die unmanaged CSM im jeweiligen Design der LOGO!, SIMATIC S7-1200 oder S7-300 bzw. ET 200M erweitern durch ihre zusätzlichen Schnittstellen die Anschlussmöglichkeiten.


Details

  • LOGO! CSM für Logikmodule LOGO! mit Industrial Ethernet-Schnittstelle

  • CSM 1277 für SIMATIC S7-1200

  • CSM 377 für SIMATIC S7-300, S7-mEC oder ET 200M





Vorteile

  • Kostengünstiger Aufbau von kleinen, lokalen Industrial Ethernet-Netzwerken

  • Einfache und schnelle Anbindung der SIMATIC S7, ET 200M oder Logikmodule LOGO! an elektrische Industrial Ethernet-Netzwerke

  • Flexible Erweiterung des Netzwerks durch einfaches Zustecken des CSM

  • Platzsparend in der Bauform des jeweiligen Endgerät SIMATIC bzw. LOGO!

  • Unterstützung des Stand alone-Einsatzes als unmanaged 4-Port Switch für Industrial Ethernet Netze



You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?