Tools

AutomatisierungstechnikAutomatisierungstechnik

Ready to use - Das Field PG im  typischen Serviceeinsatz

Das semi-ruggedized Design prädestiniert das SIMATIC Field PG für den Einsatz im rauen industriellen Umfeld: Vom Engineering der Anlage in einer Büroumgebung, über maschinennahe Tests, bis zum Service und der Wartung in einer Fabrikhalle ist alles möglich.


8:30 Uhr – Die Projektvorbereitung

Morgens im Büro geht es für Michael direkt los: Damit der heutige Serviceeinsatz schnell vorbereitet ist, wird das SIMATIC Field PG  an mehrere Monitore angeschlossen. So lassen sich bereits im Vorfeld mit dem TIA Portal Programm, Steuerung und Maschine virtuell simulieren und in Betrieb nehmen. Dadurch können Probleme frühzeitig erkannt und Servicezeiten verkürzt werden.




10:45 Uhr – unterwegs zum Einsatz

Auf geht’s: Für mobile Einsätze ist das SIMATIC Field PG durch den praktischen Rucksack bestens gerüstet. Er bietet Schutz und Platz für weitere Tools und Anschlusskabel - auch in einem rauen Umfeld.




10:55 Uhr – am Einsatzort angekommen

Jetzt beginnt der eigentliche Serviceeinsatz.
Mit dem SIMATIC Field PG ist Michael dank aktuellster Hardware, den integrierten Automatisierungsschnittstellen und vorinstallierter Software bestens vorbereitet.




11:00 Uhr – sofort einsatzbereit

SIMATIC Field PG hochfahren und schon steht einer schnellen Inbetriebnahme nichts mehr im Wege. Die vorinstallierte und systemgetestete Engineering-Software TIA Portal unterstützt Michael effizient bei Service und Wartung.




12:30 Uhr – flexibler Anschluss an die Automatisierung

Michael verbindet sich über die PROFINET- Schnittstelle direkt mit der Anlage. Hierzu stehen ihm auch WLAN, Bluetooth und PROFIBUS- Schnittstellen zur Verfügung. SIMATIC Speicherkarten können direkt im Gerät programmiert werden.




15.40 Uhr – mobil und robust

Die hohe Akkulaufzeit erlaubt ihm, sich frei in der Anlage zu bewegen.
Das leichte magnesiumlegierte Gehäuse des SIMATIC Field PG ist dabei so robust, dass es Stöße und Erschütterungen, aber auch elektromagnetische Strahlung im maschinennahen Umfeld aushält.




16:45 Uhr – Serviceeinsatz beendet

Die gummigepufferten Ecken schützen das SIMATIC Field PG beim Transport. Durch den stabilen Tragegriff ist es bestens geeignet für den mobilen Einsatz – und jetzt ab in den wohl verdienten Feierabend.
Danke Michael