Related
Info
close

HF 范围:ISO 15693 发射器

说明

符合 ISO 15693 标准的西门子发射器程序种类繁多。它与西门子 ISO 模式的 Simatic RF300 和极其紧凑的新型 RFID 系统 Simatic RF200 兼容。


应用领域

此外,必须强调的是 Screw-Tag(例如 MDS D425/D428),带有多达 2000 个字节的 FRAM 用户存储器,例如,可自动通过机械手将 Screw-Tag 与金属拧紧在一起。例如,领先的汽车制造商借此在生产期间识别不同的电机和减速器型号。

可通过外螺纹将移动数字存储器 MDS D422 齐平地拧在金属里。在条件恶劣的工业运行期间,借此防止存储器受到机械影响。

MDS D421 精小且可准确定位,专为刀具更换系统和刀库中符合 DIN 69873 的刀具编码量身制定。

ATEX 规格的 ISO 发射器 D139 和 D339 达到 220°C 温度和耐化学药品作用能力的最高要求,例如用于汽车工业的涂装过程。储存空间。

坚固、按钮大小的发射器 MDS D160 耐温能力高达 175°C,并主要用于工作服的洗涤物流和输送系统。


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?