Automation Technology

高效集成

带有可满足所有要求的接口的通信模块

无论是在生产还是物流领域,都可以使用通信模块将 SIMATIC Ident 系统(射频识别 [RFID] 和光学识别系统)连接到 SIMATIC 控制器、基于 PC 的系统或来自第三方供应商的控制器。全新 RF18xC/CI 通信模块甚至支持工业自动化中基于 RFID 的数字化解决方案,从而为将 HF RFID 系统连接到云铺平了道路。作为 TIA 的一部分,通信模块可以高效地集成到 SIMATIC 中。

TIA Portal 中的集成可实现简单的参数化,并提供故障安全规划。标准函数块也集成在 TIA Portal 中,可确保即使更换了阅读器,现有的 Ident 应用程序也可立即运行。



全新 SIMATIC RF18xC 系列的优势

支持快速调试和简单编程,因此非常方便

  • 通过 TIA Portal 和基于 Web 的管理访问组态、调试和诊断工具,实现灵活的可视化,减少工程组态工作

  • 使用标准函数块进行 PROFINET 模块化系统集成

  • 编程与先前的通信模块兼容

  • 通过 TIA Portal 中的 RFID 技术对象进行组态

非常强大,具有高性能 CPU

  • 并行处理四个 RF300 阅读器,而速度不会降低

  • 数据吞吐量最多可提高 20%(具体取决于应用程序)

  • 通过控制器和 OPC UA 进行并行数据处理

非常可靠,支持快速故障分析

  • 正在进行的操作中的状态请求(包括对工作日志数据的请求)可缩短停机时间

  • 无需修改 PLC 程序,即可对偶发事件进行快速强大的故障分析

  • 无需应用程序,即可执行阅读器功能

  • 无需安装或更新软件,即可使用浏览器从任何 PC 进行访问

非常高效,具有多种连接版本

  • 具有可连接一个、两个或四个阅读器的型号,实现定制组态

  • 新设备具有可分别用于以太网和电源的两个连接,支持星形和线形拓扑以及环形拓扑

  • 用于电源的标准化 L 编码 M12 连接器可在线形拓扑中实现高达 16 安培的高传输电流

  • 可选择连接各种 IO-Link 集线器或基于集成 IO-Link主站的标准传感器或致动器

支持 OPC UA,可应对未来需求

  • 通过 OPC UA AutoID Companion Specification V1.0 数据模型进行通信

  • 独立于供应商的自动化通信

  • 与云应用程序(例如 MindSphere - 西门子推出的基于云的开放式物联网操作系统)的标准化连接

  • 通过工业物联网网关(例如带 CloudConnect 的 RUGGEDCOM RX1400)连接到云应用程序

  • 云通信和控制器操作为将 HF RFID 系统(如 SIMATIC RF200 和 RF300)连接到云奠定了基础,支持识别和跟踪以前无法以数字方式映射的容器和货盘等运营资源


通信模块纵览

可以使用具有不同接口的版本在全集成自动化 (TIA) 中以最佳的方式集成 SIMATIC Ident 系统。通信模块适合所有自动化领域。它们采用特别紧凑的设计和高度保护,即使在恶劣的工业环境和空间受限的地方也可以使用。

  • 用于 PROFINET/OPC UA 的 SIMATIC RF18xC/CI

  • 用于 PROFIBUS DP 的 ASM 456 和 SIMATIC RF160C

  • 用于分布式 SIMATIC ET 200pro 的 SIMATIC RF170C

  • 用于 SIMATIC S7-1200 的 SIMATIC RF120C

  • 用于 SIMATIC S7-300 和 ET 200M 的 ASM 475


应用领域

  • 机器制造和系统工程组态、自动化系统、传送带技术

  • 汽车行业/供应商的辅助装配线

  • 小型装配线

  • 生产机器


系统优势

  • 用于灵活应用连接的各种连接器概念(M12、RJ45、推挽式或 ECOFAST)

  • 全面诊断功能,可实现快速故障检测

  • 使用标准函数块进行模块化系统集成

  • 支持 Ident 配置文件 (PNO),因此连接简单

  • 使用“Ident”技术对象通过 TIA Portal 访问组态、调试和诊断工具

  • 从现场级到基于云的开放式物联网操作系统 MindSphere 的无缝集成