Related
Info
close

SIMATIC RF600

Système RFID dans la plage UHF

Description

Magasins d'expédition ou entrepôts frigorifiques, identification de conteneurs ou reconnaissance de pièces – pour le pilotage et la gestion de la logistique et des flux de matières, nos systèmes RFID définissent de nouvelles références depuis de nombreuses années, par exemple en ce qui concerne la fiabilité. Car les étiquettes électroniques réinscriptibles économiques ainsi que les SmartLabels peuvent être lus et identifiés de façon fiable quel que soit leur état de surface, même en cas d'encrassement.

Sur la base des normes EPCglobal et ISO/CEI 18000-6B/6C, il est possible d'utiliser les étiquettes de différents fabricants. Grâce à la "fiche suiveuse électronique" des marchandises, vous disposez à tout moment de l‘ensemble des informations. De façon rapide et souveraine, nos systèmes sont capables de résoudre à la fois des tâches simples et complexes. Dans tous les cas, nous pouvons vous proposer le système adapté à vos besoins. Des équipements supplémentaires, par exemple terminal portable, ajoutent encore à la flexibilité d'utilisation.

Système RFID

SIMATIC RF600

Distance de lecture / écriture

8 m max. (avec 1 antenne), plus loin pour les applications de portail avec antennes en montage face à face

Fréquence

865 - 868 MHz (Europe)
902 - 928 MHz (Amérique de Nord)
920,5 – 924,5 MHz (Chine)

Normes

EPC Gen 1, EPC Gen 2,
ISO 18000-6C

SIMATIC RF600


Détails

SIMATIC RF600


Avantages

  • UHF pour l’industrie : fonctionnement fiable et robuste même dans les environnements radiotechniques difficiles tels que l’environnement de production

  • Flexibilité et modularité grâce aux formes de construction compactes et aux antennes déportées

  • Composants robustes, à vocation industrielle

  • Possibilité d'identification individuelle sélective ainsi que d'identification en groupe fiable (en option)

  • Vitesse de lecture élevée : Lecture sûre des étiquettes en déplacement rapide

  • Intégration système flexible via PROFIBUS, PROFINET ou Ethernet

  • Environnement système uniforme sur toute la chaîne du process

  • Possibilité d'identification directe sur le produit

  • Intégration directe et aisée dans SIMATIC

  • L’outil logiciel SIMATIC RF-DIAG  pour une mise en service rapide et facile ainsi que le diagnostic du plot de lecture SIMATIC RF620R/RF630R



Domaines d’application

  • Commande de la production

  • Suivi & Traçabilité

  • Gestion des actifs (Asset Management)

  • Gestion de la chaîne logistique (Supply Chain Management)



You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?