Related
Info
close

Transpondedores para rango UHF

Descripción

Desarrolladas originariamente para aplicaciones logísticas, las soluciones RFID para el rango de frecuencias UHF (frecuencia ultra alta) según EPCglobal Class 1 Gen 2 o bien ISO 18000-6C Standard, cuentan ya con una larga acreditación en el uso industrial. La principal ventaja es el amplio alcance de hasta 8 metros. Los sistemas RFID UHF pueden leer simultáneamente varios transpondedores.


Campo de aplicación

Una etiqueta resistente a temperaturas de hasta 220°C ofrece nuevas soluciones muy económicas para la producción, por ejemplo, para el seguimiento de productos o lotes en los procesos de secado.

Los transpondedores del tipo RF640T están completamente fundidos en plástico, por lo que están perfectamente protegidos durante la limpieza con agua a presión o vapor caliente.

Una novedad de los transpondedores UHF es el RF625T compacto para el montaje en superficies metálicas o no metálicas. Resulta idóneo para el Asset Management (gestión de activos), pero también para la producción y logística.


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?