Related
Info
close

Rango HF: Transpondedor RF300

Descripción

Con una velocidad de transmisión de datos de hasta 7,8 KB/s en la lectura y la escritura, el Simatic RF300 es el sistema RFID más rápido del mercado. La elevada velocidad lo hace ideal para procesos de automatización de la producción en los que se precisan tiempos de ciclo breves con una gran cantidad de datos transmitidos. Con 64 bytes, el tamaño de su memoria no se queda atrás.


Campo de aplicación

El transpondedor RF340T es especialmente compacto y puede utilizarse, por ejemplo, para identificar portapiezas durante la producción.

El RF360T en formato de tarjeta de crédito puede utilizarse como hoja de ruta electrónica para mercancías.

Con el RF380T, también el rápido sistema RF300 cuenta con un transpondedor montable directamente en metal, cíclico, resistente a temperaturas de hasta 220°C y con certificación ATEX.


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?