SIMATIC MV440

Sistema de lectura de código compacto para códigos 1D/2D

Descripción

SIMATIC MV440

El sistema de lectura de código estacionario 1D/2D SIMATIC MV440 convence por su elevada seguridad de lectura en toda clase de comunicaciones y conexiones. Su punto fuerte es la lectura de códigos Data Matrix, p. ej. DPM (direct part marking) en entornos industriales en los que las condiciones ambientales son adversas. La licencia "Text-Genius" permite el reconocimiento de textos (OCR) y la licencia "Pat-Genius" el reconocimiento de objetos.

Dotado de flexibles opciones de iluminación y un diseño compacto, el MV440 se adapta a un gran número de aplicaciones industriales, como p. ej. en la industria del automóvil, de envasado y embalaje, farmacéutica, tabacalera, cosmética, electrónica, así como en la industria alimentaria.

Sinopsis de variantes:

  • Con iluminación integrada, hasta 80 cm de distancia de trabajo

  • Con iluminación externa, hasta 300 cm de distancia de trabajo


Ventajas

  • Diseño compacto en grado de protección IP67

  • Diferentes variantes de equipo
    - Resoluciones 640 x 480, 1024 x 768, 1600 x 1200 píxeles
    - Conexión de iluminación externa

  • Verificación opcional

  • Gran rapidez de lectura
    - Hasta 80 códigos por segundo
    - Hasta 15 tipos de código memorizables
    - Multi-Code-Reading (lectura de hasta 50 códigos en el campo visual)

  • Interfaces
    - Ethernet (PoE), PROFINET (PoE), RS232, DI/DO
    - PROFIBUS DP por módulo ASM
    - Funcionamiento mixto de RFID y MV440 en un módulo de comunicación

  • Funcionalidad de la interfaz de usuario
    - Puesta en marcha mediante la ayuda de ajuste en PG/PC con Internet Explorer instalado
    - Interfaz de usuario basada en web
    - Amplias funciones de manejo y visualización también en el modo de evaluación
    - Posibilidad de crear una interfaz específica de usuario con SIMATIC WinCC flexible/WinCC
    - Numerosas funciones de registro y diagnóstico

  • Funcionalidad ampliada
    - Multi-Code-Reading (lectura simultánea de hasta 50 códigos en el campo visual)
    - AutoTrigger: Captura de imagen sin necesidad de disparadores externos
    - Algoritmo ID Genius: Lectura de códigos DPM de bajo contraste (p. ej., generados mediante marcado por punzón)

  • Integración en el TIA-Portal
    - Integración de los lectores de código en la programación S7 del TIA Portal mediante los elementos de librería estándar suministrados (perfil IDENT)
    - Integración de los lectores de código en la programación HMI del TIA Portal mediante comandos TCP, comandos HTTP, páginas HTML suministradas, páginas HTML específicas del cliente
    - Ejemplo de proyecto TIA


Detalles

Para el sistema de lectura de código SIMATIC MV440 se dispone de numerosas posibilidades de comunicación y conexión: