Related
Info
close

HF-Bereich: RF300 Transponder

Beschreibung

Das mit einer Datenübertragungsrate bis zu 7,8 Kbyte/s beim Lesen und Schreiben nach wie vor schnellste RFID-System auf dem Markt ist Simatic RF300. Die hohe Geschwindigkeit prädestiniert die Produktionsautomation, in welcher kurze Zykluszeiten gefordert sind und größere Datenmengen übertragen werden müssen. Die Speicherkapazität ist mit bis zu 64 Kbyte entsprechend groß.


Anwendungsbereich

Der besonders kompakte Transponder RF340T kann beispielsweise in der Fertigung zur Kennzeichnung von Werkstückträgern verwendet werden.

Der scheckkartengroße RF360T kann als elektronischer Warenbegleitschein eingesetzt werden.

Auch für das schnelle RF300-System gibt es mit dem RF380T einen direkt auf Metall montierbaren, zyklisch bis zu 220°C temperaturbeständigen und ATEX-zertifizierten Transponder.


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?